Casi con fattore di forma ridotto Casi con fattore di forma ridotto Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Custodia a fattore di forma ridotto Famiglia di prodotti Interscala (32) IP-PRO ALU EMC (15) Minipac (4) Tipo Desktop (34) Robusto (15) Montaggio a parete (2) Altezza 34mm (1) 43.7mm (13) 75.6mm (1) 88.1mm (11) 90mm (5) 94mm (2) 110mm (6) 112.3mm (2) 132.6mm (6) 180mm (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 112mm (2) 122mm (1) 132.6mm (1) 133mm (1) 160mm (1) 184mm (2) 200mm (2) 220mm (1) 221mm (8) 260mm (1) 310mm (6) 330mm (2) 360mm (1) 399mm (12) 401mm (1) 402mm (2) 600mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 100.5mm (2) 106.5mm (2) 122mm (2) 132.6mm (1) 160mm (3) 160.5mm (2) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 230mm (6) 310mm (7) 310.35mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP20 (15) IP30 (17) IP40 (4) IP65 (6) IP67 (9) Raffreddamento Raffreddamento a conduzione (3) Non perforato (19) Perforato (14) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Casi con fattore di forma ridottoVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieInterscalaDettagliIP-PRODettagliMinipacDettagli