Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Innovazioni di prodotto

Product Innovations Hero Banner
Innovazioni
Innovazioni di prodotto

Innovazioni di prodotto

Semplificate l'innovazione. Proteggete la tecnologia fondamentale.

Supportate la vostra tecnologia innovativa con un partner affidabile e a lungo termine per la tecnologia, l'alimentazione e la gestione termica degli armadi.

Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

Card-Lok con retroazione positiva avanzata per una manutenzione affidabile

L'innovativo design Card-Lok a retroazione positiva di nVent SCHROFF garantisce un accesso affidabile ai componenti elettronici vitali in ambienti difficili, prevenendo i guasti dovuti all'aderenza e migliorando la forza di serraggio e la dissipazione del calore per un'efficiente manutenzione di 2° livello dei sistemi VPX robusti.

Maggiori informazioni
PR Card-lok-Innovations banner

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance

nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Learn More
nVent SCHROFF Varistar CP MIL card image

Armadi da 19" robusti per l'elettronica militare

La linea Varistar CP MIL di nVent SCHROFF, sostenuta da oltre 60 anni di esperienza tecnica, offre armadi pronti all'uso (COTS, Custom off the Shelf) progettati per proteggere l'elettronica avanzata del settore militare negli ambienti più difficili e sono dotati di un raffreddamento avanzato e opzioni personalizzabili per soddisfare i più severi standard MIL.

Maggiori informazioni
Advanced EMC Subrack

Sottorack avanzato EMC

Nel settore ferroviario moderno, caratterizzato da tecnologie di nuova generazione come CBTC, 5G e sistemi di IA, la richiesta di una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) è diventata sempre più complessa. La nostra soluzione di protezione EMC risolve questo problema con un design avanzato del telaio che migliora la schermatura EMI fino al 160% a 40 GHz.

Maggiori informazioni
RatiopacPRO Style 444x274

Progetta il contenitore da tavolo

Le aziende di test e misurazione a livello globale vogliono che i propri contenitori da tavolo rispecchino il valore e l'identità del marchio. La personalizzazione tradizionale, tuttavia, tende ad essere dispendiosa in termini di tempo e non flessibile. Lo stile RatiopacPRO trasforma la personalizzazione dei contenitori da tavolo liberando il potenziale di progettazione e ottenendo un'estetica distintiva.

Maggiori informazioni
Varistar CP 444x274

Armadio Varistar CP

La piattaforma nVent SCHROFF Varistar CP è un sistema di armadi modulari ottimizzato per un'elevata capacità di carico, una migliore gestione dei cavi, una maggiore sicurezza e un raffreddamento efficiente. Offre flessibilità e personalizzazione per varie applicazioni.

Maggiori informazioni
Rack Safety Plus 444x274

PDU con funzioni di sicurezza

La PDU nVent SCHROFF Rack Safety Plus è la scelta ideale per armadi elettronici da 19" e per i sistemi di test automatizzati. Fornisce una distribuzione dell'alimentazione principale ed è conforme agli standard di sicurezza EN 60947-5-1 e EN 60204. Potete scegliere configurazioni standard o personalizzarle utilizzando il configuratore online di nVent.

Maggiori informazioni

Contatti

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.