Varistar CP MIL
Armadi da 48,26 cm progettati per resistere agli ambienti più difficili
Con oltre 60 anni di progettazione di armadi, nVent SCHROFF ha sviluppato la linea Varistar CP MIL per proteggere l'elettronica militare avanzata negli ambienti più difficili. Progettati per soddisfare gli standard MIL, questi armadi COTS (Custom Off the Shelf) possono essere progettati per soddisfare le specifiche necessarie per proteggere i componenti elettronici più sensibili. Dal raffreddamento avanzato alla funzione altamente personalizzabile, Varistar CP MIL offre una copertura completa per i componenti elettronici di importanza critica.
Progettato per proteggere i componenti elettronici fisicamente e termicamente:
- Progettato per proteggere componenti elettronici sensibili e mission-critical negli ambienti più difficili
- Le opzioni di raffreddamento avanzate includono il condizionamento, il raffreddamento ad aria, il raffreddamento ibrido e il raffreddamento a liquido.
- Altamente personalizzabile per soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi
Realizzato e testato per soddisfare gli standard MIL e tutte le altre certificazioni:
- Soddisfa varie certificazioni per armadi MIL: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
- Protezione totale: Protezione EMC (EN 61000-5-7 e IEC 61587) IP 55 (IEC 60529) e sicurezza antincendio (EN45545).
- Assemblato negli Stati Uniti per soddisfare la conformità a ITR e alla sicurezza informatica.
L'approccio COTS (Custom Off the Shelf) consente un rapido accesso ad armadi personalizzati:
- La piattaforma MIL Varistar può essere facilmente modificata per soddisfare i requisiti delle applicazioni senza la necessità di un'ampia riprogettazione
- Fornitore globale scalabile per ottenere e produrre rapidamente i componenti
- Oltre 60 anni di esperienza nella produzione di armadi personalizzati e nella gestione termica per semplificare ogni fase del processo di progettazione
Scopri le caratteristiche di Varistar CP MIL
Casi di studio
Contattaci
Per ulteriori informazioni sulla nostra offerta di prodotti Varistar CP MIL, rivolgersi a uno specialista di armadi da 48,26 cm