VME
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Numero di scanalature
- Tipo
- Tipo di backplane
- Trasferimento dati
- Potenza per slot
- Tensione di ingresso CA
- Direzione del flusso d'aria
- Altezza del rack
- Tipo di alimentazione
- Alimentazione inclusa
- I/O posteriore
- È conforme a
Filtro applicato: 1
Prodotti | 5 risultati (5 items)

Sistema VMEbus, 3 U, 5 slot, PSU a telaio aperto
Sistema VME per 5 schede VME montate orizzontalmente 6 U, 160 mm.

Sistema VMEbus, 4 U, 8 slot, PSU a telaio aperto
Sistema VME per l'assemblaggio orizzontale di 8 schede VME 6 U, 160 mm.


Sistema VMEbus, 7 U, 12 slot, PSU a telaio aperto
Sistema VME per 12 schede VME 6 U, 160 mm.

Sistema VMEbus, 7 U, 12 slot, per moduli di transizione
Sistema VME per 12 schede VME 6 U, 160 mm.