PDU avanzate
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Prese commutate
- Tensione nominale
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Filtro applicato: 1
Prodotti | 2 risultati (23 items)

PDU di base, EB0xxx, 400 V CA, 3-PH
PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.

PDU di base, EB0xxx, 230 V CA, 1-PH
PDU modulare e compatta. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite C13 e C19.