Connettori
Filtro applicato: 1
Prodotti | 19 risultati (54 items)

Striscia di contatti di codifica/codifica dei connettori
La codifica del connettore viene utilizzata per fornire protezione contro l'inserimento errato.

Pin di codifica/codifica del connettore
Il pin di codifica del connettore viene utilizzato per garantire la sicurezza contro l'inserimento errato.

Connettore tipo e, G, elemento distanziale
Elemento distanziale, connettori tipo e e tipo G.

Codifica/codifica PSU per connettori femmina da 19"
Piedino di codifica/codifica per il connettore di accoppiamento H15 degli alimentatori con connettore H15.

Connettore tipo C, EN 60603, DIN 41612, per cavo a nastro
Connettore DIN maschio/femmina forma C. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Corpo del connettore, vuoto, leva di bloccaggio
Le leve di bloccaggio possono essere utilizzate per fissare, ad esempio, schede terminatrici o connettori i/O.

Corpo del connettore per tipo C e R, vuoto
L'alloggiamento del connettore è fissato alla scheda con viti; è installato su piedini avvolgenti.

Connettore tipo B, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma B. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Connettore tipo C, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma C. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Connettore tipo D, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma D. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Connettore tipo F, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma F. classe di requisiti 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).

Connettore tipo G, EN 60603, DIN 41612
Connettore DIN maschio/femmina forma G. requisito classe 2 secondo EN 60603 (DIN 41642).