Impianto elettrico Impianto elettrico Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Staffa (4) Cavo (10) Morsetto (11) Connettore (1) Kit di messa a terra (11) Luce (6) Presa (1) Switch (2) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti Varistar (1) Varistar CP (1) Tipo Cavo di collegamento (5) Morsetto di collegamento (3) Staffa dell'interruttore dello sportello (2) Connettori femmina (1) Kit di messa a terra (1) Staffa di montaggio (2) Terminazione ad anello (5) Morsetto a vite (6) Morsetto terminale (3) Cabinet Light (3) Magnete (1) Morsettiera (1) Visualizza tutto Visualizza meno Colore Nero (11) Blu (3) Grigio (3) Funziona con Armadi da 19" (2) Ventole (1) Materiale Alluminio (1) Rame (11) Plastica (5) Acciaio inossidabile (1) Acciaio (13) Poliammide (6) PVC (8) Magnete (1) Visualizza tutto Visualizza meno Lunghezza 200mm (1) 396mm (1) 440mm (1) 450mm (1) 500mm (2) 975mm (1) 980mm (1) 1000mm (3) 1680mm (2) 1900mm (2) 1980mm (1) 2000mm (2) 2500mm (6) 3000mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Codice colore RAL 7021 (1) RAL 7035 (1) Corrente nominale 3 – 6 (1) Finitura Alluminio zincato (1) Zincato (1) Verniciato a polvere (2) Uniforma (3) Liscio opaco (3) Zincato (9) Visualizza tutto Visualizza meno Altezza del rack 1U (2) Larghezza 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 31mm (1) 33mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 4mm (1) 14mm (1) 33.5mm (1) 40mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP20 (6) IP66 (1) Tensione nominale 230V (1) 250V (4) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Impianto elettricoVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieLampada a LED e accessoriDettagliContatto portaDettagliCavi di alimentazioneDettagliKit di messa a terraDettagli