Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDU intelligenti

PDU intelligenti
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Prese commutate
  • Corrente nominale
  • Tensione nominale
  • Unità rack
  • Tipo di dosaggio
Filter1

Filtro applicato: 1

Visualizza tutti i filtri (1)

Prodotti | 8 risultati (63 items)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN6xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
EN6325-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN6xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
EN5402-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN5xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
EN5325-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN5xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN2xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
EN1403-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN1xxx, 400 V CA, 3 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
EN1326-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN1xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU
EN2326-ISO-BLACK.jpg

PDU intelligente, EN2xxx, 230 V CA, 1 PH

PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso. Riduzione degli indirizzi IP mediante concatenamento a margherita fino a 64 PDU