Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Pannelli laterali

Pannelli laterali
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Funziona con
  • Altezza del rack
      Applica
    • Altezza
        Applica
      • Larghezza
      • Profondità
          Applica
        • Lunghezza
            Applica
          • Materiale
          • Colore
          Filter1

          Filtro applicato: 1

          Visualizza tutti i filtri (1)

          Prodotti | 17 risultati (149 items)

          Subrack side panel

          Angolo posteriore EuropacPRO per guarnizione EMC in acciaio inox

          Angolo posteriore per guarnizione EMC in acciaio inox.
          EuropacPRO rear angle for stainless steel emc gasket

          Angolo posteriore EuropacPRO per guarnizione EMC tessile

          Angolo posteriore per guarnizione EMC in tessuto.
          corner profile for type r side panels

          Robusto angolo posteriore EuropacPRO per guarnizione EMC tessile

          Il profilo angolare copre la fessura tra il pannello laterale e il pannello posteriore di un sottorack.
          front handle

          Maniglia anteriore, per pannelli laterali Type R.

          L'impugnatura anteriore per un robusto portapacchi ha una capacità di carico di 30 kg.
          side panel

          Pannello laterale EuropacPRO, tipo F, flessibile

          Pannello laterale piatto, alluminio da 2 mm.
          EuropacPRO side panel type inchlinch light

          Pannello laterale EuropacPRO, tipo L, leggero

          Pannello laterale, versione a L con staffa integrata da 19".
          EMC Side Cover

          Coperture per pannello laterale EMC avanzate EuropacPRO per adattatori profilo C.

          Pannello laterale, saldato alla staffa da 19".
          SCHROFF-3D-N00618-ECMSubrackRender-EN_24563-901_one-handle.tif

          Coperchio del pannello laterale EMC avanzato EuropacPRO

          Pannello laterale, saldato alla staffa da 19".
          side panel

          Pannello laterale EuropacPRO per guarnizione in tessuto, tipo H, pesante

          Pannello laterale, saldato alla staffa da 19".
          19 bracket

          Staffa EuropacPRO 19" per guarnizione in acciaio inox, tipo F.

          I kit staffa da 19 pollici possono essere combinati con il pannello laterale tipo F. disponibili per guarnizioni EMC in tessuto o in acciaio inox.
          19inch bracket for type inchfinch side panels depth adjustable non shielded

          Staffa EuropacPRO 19" per pannello laterale tipo F, profondità regolabile

          Il kit angolare consente il montaggio incassato di un portasatelliti in un armadietto.
          front cover

          Copertura anteriore EuropacPRO per pannello laterale tipo L.

          Come finitura decorativa per la staffa da 19" tipo L..