Presa multipla, SCHUKO
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Presa multipla, SCHUKO
PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con prese Schuko.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- 230 V, 16 A.
- Montaggio orizzontale o verticale
- Cavo di collegamento da 2 m con connettore maschio SCHUKO/UTE
- Conforme a DIN 57620, VDE 0620
- Altezza di installazione 1 U
- Multiprese con connettori femmina SCHUKO
- Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione
Specifiche
Materiale
Alluminio; Poliammide
Colore
Grigio
Tipo di prodotto
Multipresa
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.