Pannello frontale con profilo a U per unità a innesto per IEL, IET, tipo 2, offset 0,1"
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannello frontale con profilo a U per unità a innesto per IEL, IET, tipo 2, offset 0,1"
Il pannello frontale con profilo a U può essere schermato con una guarnizione in tessuto. Può essere combinato con IEL e IET o con l'impugnatura di tipo 2 in forma trapezoidale, montaggio su circuito stampato = 0,1" offset.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Il processo di produzione provoca la comparsa di varie strutture superficiali tra 4 e 12 CV e tra 14 e 16 CV
- Pannello anteriore, 3 U
- Perno di allineamento in acciaio inox inserito
- Profilato al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore
- Profilo a U, schermabile con guarnizione EMC in tessuto
- Per impugnatura IEL/IET/trapezoidale tipo 2
- Per il montaggio frontale, fissaggio su circuito stampato con offset di 0,1"
Specifiche
Altezza del rack
3U
Materiale
Alluminio
Finitura
Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio
Pannello frontale
Tipo di prodotto
Pannello frontale
Tipo
Pannello frontale per maniglia (PIU)
Catalogo
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.