Przewód/rura osłonowa
Produkty | 69 Wyników (329 artykuły)

Zacisk przewodu/rury
System zacisków kablowych C-CR może służyć do mocowania rury lub profilu.

EM-M przewód/przewód sztywny do zacisku kołnierza
Prosta metoda mocowania na młotek z elementu ze stali konstrukcyjnej za pomocą zatrzasku.

Adapter zatrzasku kabla SCA
Akcesoria do asortymentu produktów z zatrzaskami, które umożliwiają stosowanie większych kołnierzy stalowych i wielu konfiguracji zatrzasków.


Wspornik pojedynczego kabla z wtyczką
Gotowy do użycia, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu za pomocą kciuka w otworze o średnicy 6 mm.

Plastikowy zacisk kanału kablowego
Innowacyjna gama klipsów do szybkiego montażu plastikowych rur osłonowych na różnych konstrukcjach dzięki zatrzaskowej konstrukcji, kompatybilnej z wieloma różnymi mocowaniami konstrukcyjnymi.

Wkładka wciskana do betonu
Innowacyjna gama betonowych mocowań konstrukcyjnych do plastikowych zacisków i zacisków do rur osłonowych, zaprojektowanych do montażu za pomocą kciuka w otworze o średnicy 6 mm.

Opaska kablowa z zaciskiem kołnierzowym
Skuteczne sposoby podparcia i mocowania kabli do stalowych elementów konstrukcyjnych belek. Łatwy w instalacji, nabijany i owinięty zintegrowaną opaską kablową, aby starannie zainstalować wzdłuż kołnierza ze stali konstrukcyjnej.

Wkładka wciskająca
Innowacyjna kotwa z tworzywa sztucznego do betonu, przeznaczona do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm. Do montażu lamp, kanałów kablowych, skrzynek elektrycznych i czujników dymu.

Zacisk kabla/kanału kablowego
Beznarzędziowa metoda mocowania osłony kablowej i kabla zbrojonego do pręta gwintowanego lub drutu.

Przewód EM-P do zacisku kołnierza
Łatwa metoda mocowania na młotek do zabezpieczenia przewodu przed elementem ze stali konstrukcyjnej.

Przewód BC200-CD do zacisku wiązki
Skuteczne wsparcie kanału kablowego zapewniające stabilność i bezpieczeństwo w zastosowaniach z belkami i kołnierzami. Zapewnia środki do podparcia przewodów do stalowych elementów konstrukcyjnych.