Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH19887.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wykończenie Ocynkowane galwanicznie
Materiał Stal
Obciążenia UL
Numer części Mocowanie łącznika konstrukcyjnego Element usztywniający Nośność
CSBMA050050 CSBU1 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
CSBMA050075 CSBU1 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBUNIV050 DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 5783 N
Obciążenia FM
Numer części Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBMA050050EG 14,630 N 20,100 N 24,640 N 27,570 N
CSBMA050075EG 14,630 N 20,100 N 24,640 N 27,570 N

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić