Wieloprzyłączeniowy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wieloprzyłączeniowy
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Rozkłada obciążenie na dwie kotwy
- Minimalizuje liczbę koniecznych do zamontowania zastrzałów w konstrukcjach betonowych i drewnianych
- Idealny do montażu na poszyciu
- Możliwość zastosowania zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych
- Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021
Specyfikacje
Wykończenie
Ocynkowane galwanicznie
Materiał
Stal
| Obciążenia UL | |||
| Numer części | Mocowanie łącznika konstrukcyjnego | Element usztywniający | Nośność |
| CSBMA050050 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 4893 N | ||
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 5783 N | ||
| CSBMA050075 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 4893 N | ||
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 5783 N | ||
| Obciążenia FM | ||||
| Numer części | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
| CSBMA050050EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
| CSBMA050075EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.