Uniwersalny wspornik konstrukcyjny
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uniwersalny wspornik konstrukcyjny
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Dzięki uniwersalnej konstrukcji, jeden produkt można przymocować bezpośrednio do adapterów do betonu, drewna, belek nośnych, dwuteowników
- Zintegrowany wskażnik kąta z łatwością informuje o kącie ustawienia elementu usztywniającego
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- Instalacja z rurami usztywniającymi od 1" do 2", aby zmniejszyć asortyment
- Niski profil minimalizuje efekt dżwigni przy kotwieniu w betonie
- Spełnia wymagania normy NFPA® 13 jako wstępną kwalifikację do aplikacji sejsmicznych
- Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40 Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit
Specyfikacje
Wykończenie
Ocynkowane galwanicznie
Materiał
Stal
| Obciążenia FM | ||||
| Numer części | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBU1xx | 7510 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
| CSBU2xx | 6580 N | 10180 N | 12720 N | 13740 N |
| CSBU58xx | 6580 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.