Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH39082.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Uniwersalny wspornik konstrukcyjny, podpórka

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wykończenie Ocynkowane galwanicznie
Materiał Stal
Obciążenia FM
Numer części Element usztywniający Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Profil strut 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Profil strut 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Film
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić