Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Standardprodukter

Standardprodukter

Ett omfattande sortiment med skåp och klimatkontroll
Fler än 16 000 standardprodukter innebär att nVent HOFFMAN har ett av branschens mest heltäckande produktsortiment. Standardprodukter omfattar kolstål och rostfritt stål, väggmonterade och fristående skåp, konsoler, icke-metalliska skåp och kopplings- och anslutningsboxar, såväl som lösningar för kablar och klimatkontroll. Sortimentet är lämpligt för i princip inom alla tillämpningar som kräver skåp och lösningar för klimatkontroll och omfattar som uppfyller NEMA- och globala IEC-standarder. nVent HOFFMAN erbjuder dessutom specifika skåputföranden, inklusive utomhusskåp och modeller för EMC, riskfyllda platser, seismiskt skydd och hygieniskt utförande.

Flera olika typer är dessutom tillgängliga för att möjliggöra i princip alla konfigurationer. En fristående konfiguration kan exempelvis skapas med ett kompakt golvskåp och en stor konfigurationer kan byggas genom att koppla ihop olika modulära skåp.

Mångsidiga tillbehör som kan användas med flera skåp
Tillgång till ett stort urval av allmänna tillbehör och lösningar för kabelhantering som kompletterar skåpsortimentet är av yttersta vikt för att förenkla konstruktion, inköp, hantering och montering, i synnerhet för panelbyggare och installatörer. Det är värt att nämna att flertalet av våra tillbehör kan monteras på en hel plattform, t.ex. fristående produkter. Detta minskar komplexiteten för ingenjörer TEKNIKER och monteringspersonal som arbetar med nVent HOFFMAN:s produktsortiment.    

                                            

Certifieringar

DNV-logo-30px.webp  EAC.webp   GOST.webp   Kema Keur - DEKRA.webp   LloydsRegister.webp   RS.webp    UL.webp   thales.webp

Utvecklingsledare

Snabb montering

nVent HOFFMAN:s lösningar hjälper till med att minska monteringstider. Ett exempel är fästena med klickmekanism som används vid sammankoppling av två kombinerbara skåp. Ett annat exempel är profilsystemet som används för en mängd olika tillbehör. De viktigaste fördelarna med klickmekanismen är att det inte behövs några korgmuttrar eller verktyg vid monteringen. Ett tredje exempel är den nya hållaren för monteringsplåtarna och upphängningsfunktionen på sidan 

Optimalt skydd

Hög stabilitet och ordentlig tätning är avgörande för att skåpet ska skydda elkomponenter. Den höga stabiliteten kommer från det tjockare materialet och en innovativ S-formad bockning som förstärker större paneler. En packning med låg absorption är standard på alla skåp och skåpen i sortimentet i rostfritt stål har en silikonpackning som ger utmärkt skydd mot kemikalier och extrema temperaturer. De nya låssystemen ger ordentligt IP-skydd även när skåpet står på ojämna golv och/eller när dörren utsätts för tunga vikter.

Tilltalande utförande

nVent HOFFMAN:s konstruktörer anser att industriell design är en väsentlig dimension inom utvecklings- och konstruktionsprocessen för att maximera användares upplevelser. Delar som tilltalande visuellt utförande och användarvänlighet måste bidra till att skapa en behaglig upplevelse under arbete med skåpet, för att få åtkomst under inspektion av insidan osv. Några exempel från nVent HOFFMAN är låshöljen, hörnutformningen såväl som perfekt svetsning och efterbehandling.

Ytterligare produktutbud