Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Åtkomst till nätverk

Åtkomst till nätverk

TILLFÖRLITLIGHET I ACCESSNÄT

Oavsett om åtkomstnätverket är helt optiskt fiber-till-hemmet (FTTH) eller baserat på en blandning av fiber-/kopparteknik, fiber-till-skåpet (FTTC) eller fiber-till-byggnaden (FTTB) förändras kraven för drift och underhåll dramatiskt jämfört med ren digital prenumerantbaserad åtkomst. Samtidigt finns förväntningar på att minska underhållsbehovet, särskilt i fibernätet, eftersom det anses vara mer tillförlitligt än koppar.

  • Mobilt nätverk – 4G/5G
  • Fast nätverk – FTTx
  • Trådlöst lokalt nätverk (WLAN)
  • Distribuerat antennsystem (DAS)
  • Byggnadsintegrerade lösningar (In-Building Solutions, IBS)
  • Transportnätverk

PRODUKTPORTFÖLJ

Avancerade produktplattformar för alla delar av nätverket.

Vårt breda sortiment av standardiserade produkter utgör en utmärkt grund för modifieringar och kundspecifika lösningar som kan tas fram snabbt och kostnadseffektivt. Våra produkter uppfyller EMC- och lågspänningsdirektiven inom EU samt RoHS-direktivet; många uppfyller även UL-, MIL-, NEBS-, Bellcore- och Telcordia-standarder. Detta minskar dessutom kostnaderna för konstruktion, verifiering och testning till ett minimum. Här är resultatet: Din tid till marknaden blir betydligt kortare och till en lägre kostnad.

  • Accessnät är den del av ett telenät som ger användaren tillgång till telekommunikationstjänsten.
  • Ett accessnät överför signaler till alla routrar i ett nätverk, inklusive edge-routrar. Edge-routrar, som ibland även kallas ändsystem, är datorer eller servrar som möjliggör nätverkskommunikation. Begreppet accessnät används för att beskriva ett nätverk som ansluter alla routrar eller servrar som behöver internetåtkomst. Till skillnad från detta används termen kärnnät (core network) vanligtvis för att beskriva den centrala infrastrukturen i ett nätverk, exempelvis den hårdvara som utgör huvudnoden hos en internetleverantör.
  • När det gäller internetuppkoppling skiljer sig accessnät något från radioaccessnät. Radioaccessnät består av radioenheter och antenner, noder (eller celler) samt koppar- eller fiberoptiska kablar. Principen är liknande, men radioaccessnät används för mobilkommunikation och mobila enheter.
Outdoor electronics cabinet

Enhetskonstruktion: enkel och kostnadsoptimerad

  • Medelfunktionellt utomhusskåp
  • Aluminium
  • Dubbelvägg: kostnadsoptimerat inre skåp med avtagbar ytterpanel för installationsbehov
  • Kan vägg‑, stolp‑ eller golvmonteras
  • Låssystem
BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
outdoor electronics cabinets

Modulär: mycket flexibel

  • Avancerat utomhusskåp
  • Aluminiumprofilram
  • Avtagbar dubbelväggspanel för enkel åtkomst från alla sidor
  • Flexibel i utformning och mått
  • För höga krav på värmehantering
  • Låssystem
BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
Outdoor electronics cabinet

Comline: enkelskaligt skåp

  • Prisvärt utomhusskåp
  • Aluminium, enkelskaligt utförande
  • Tillgängligt med termiska lösningar
  • Kan vägg‑, stolp‑ eller golvmonteras
  • Låssystem
BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
Outdoor Modular Double Wall Cabinet

Elskåp för utomhusbruk

  • Aluminiumskåp med stålytor (andra material på begäran)
  • Certifierade för järnväg och telekom
  • Innovativ värmehantering
  • IP55, antivandaliseringsskydd (RC2), brandsäkra, testade för stötar och vibrationer
  • Jordbävnings- och orkanbeständiga
BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
Small Form Factor Cases, breadboard case, board enclosure

Lådor för små formfaktorer

  • Interscale – nVent SCHROFFs mest flexibla plåthölje med integrerad EMC-avskärmning
  • Minipac – praktiskt och robust småhölje för standardiserade och icke-standardiserade kretskort (PCB). Kan användas som skrivbordshölje eller för väggmontering
BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
EuropacPRO Subrack

19-tums underrack och 19-tums chassi

nVent Schroffs underrack och 19‑tums rackmonterade chassin erbjuder en flexibel plattform för tillämpningar inom militär, telekom, järnväg samt tester och mätning. Med ett brett standardsortiment baserat på en modulär plattform ger underrack och 19‑tums rackmonterade chassin stor konstruktionsfrihet för att uppfylla krav som stöt‑ och vibrations­tålighet eller EMC‑skärmning.

BLÄDDRA BLAND PRODUKTER

Konstruktionsverktyg och -tjänster

Testrapporter

Vi testar våra produkter under extrema miljöpåfrestningar, såsom stora temperaturskillnader eller vibrationer.

Ta reda på mer

Formulär för förfrågan om utomhusskåp

Onlineformulär med förvalda konfigurationer.

STARTA DIN DESIGN

Användbara resurser

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

Modulära utomhusskåp, produktblad

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Hämta

Modulära utomhusskåp, katalog

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Hämta

Kontakt

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.