Testa adaptrarna
Filtrera efter
Filter tillämpat:
0
Rensa filter
- Produkttyp
- Typ
- Kontakttyp
- Fungerar med
- Rackhöjd
- Kortdjup
- Mätningsfält
- Antal lager
- Material
Produkter | 9 resultat (41 artiklar)


Mellanadapter för att montera flera 3 U testadaptrar
Monteringssats för att göra en 6 / 9 U Testadapter från 3 U Testadaptrar.

Testadapter typ C.
Testadapter för kort med din 41612-kontakter typ C för åtkomst till testpunkter på kortet.

Testadapter för VMEbus
Testadapter för VMEbus-kort för åtkomst till testpunkter på kortet.

Testadapter för din-kontakt typ F.
Testadapter för kort med din 41612-kontakter typ F för åtkomst till testpunkter på kortet.

Testadapter för din-kontakt typ D.
Testadapter för kort med din 41612-kontakter typ D för åtkomst till testpunkter på kortet.

Testadapter för din-kontakt typ B.
Testadapter för kort med din 41612-kontakter typ B för åtkomst till testpunkter på kortet.

Testadapter för din-kontakt typ E.
Testadapter för kort med din 41612-kontakter typ E för åtkomst till testpunkter på kortet.

Testadapter för din-kontakt typ M.
Testadapter för kort med din 41612-kontakter typ M för åtkomst till testpunkter på kortet.