Bakplan Bakplan Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 0Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Bakplan (207) Samlingsskena (4) Mezzanine-kort (1) Antal fack 1 (11) 2 (16) 3 (20) 4 (24) 5 (25) 6 (16) 7 (15) 8 (22) 9 (12) 10 (10) 11 (2) 12 (5) 13 (1) 14 (1) 15 (3) 16 (3) 17 (1) 18 (1) 20 (5) 21 (10) 28 (3) Visa alla Visa mindre Använd Rackhöjd 3U (132) 6U (65) 7U (5) 9U (4) Visa alla Visa mindre Använd Bakplanstyp 60 signalledningar (9) 90 signalledningar (2) CompactPCI-brygga, 32-bitars, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) CompactPCI-effektbakplan med P47 (4) CompactPCI seriell (3) CompactPCI, seriell med fullständig Ethernet-nät (18) CompactPCI, seriell med Ethernet Star (14) CompactPCI, seriell utan buss (4) CompactPCI, 32-bitars (21) CompactPCI, 32-bitars, sekundär (2) CompactPCI, 64-bitars (46) CompactPCI, 64-bitars, H.110-buss (1) CompactPCI, 64-bitars, PSB, H.110-buss (1) CompactPCI, utan buss (2) VME64x med EDC (28) VMEbus, J1, med ADC (10) VMEbus, J1, med EDC (16) VMEbus, J1/J2, med EDC (11) VMEbus, J2 (8) VPX, fullständigt nät (2) VPX, VITA 65 (4) Visa alla Visa mindre Systemfack Vänster (50) Mitt (2) Höger (54) Fack 1, vänster (73) Fackbredd 3HP (4) 4HP (193) 5HP (4) 8HP (5) Spänning, I/O 3.3 (30) 5V (45) Visa alla Visa mindre Använd Kontakttyp 01 (1) AirMax VS (36) AirMax VS2 (2) C64F (4) C96F (5) DIN 41612, C96 (45) DIN 41612, VME64x (28) HM 2.0 (75) MultiGig (6) P47 (1) Visa alla Visa mindre Typ av strömkontakt (1) P47 (3) (2) P47 (6) ATX-kontakt (hane) (1) Fastons 6,3 x 0,8 mm (13) Microfit (4) Mini-fit, 10-stifts (1) Mini‐fit, 24-stifts (2) PowerBug för M4-kabelskor (167) Kraftbultar, M4 (6) PwrBlade (3) Visa alla Visa mindre Typ av verktygsanslutning Microfit, 8-stifts (6) MicroMatch, 10-stifts (41) MicroMatch, 8-stifts (3) MicroMatch, 8-stifts, 5-stiftlist (30) SMCQ, 12-stifts (102) SMCQ, 12-stifts, 5-stiftlist (5) Visa alla Visa mindre Filter0UnderkategorierCPCI/CPCI seriella bakplanInformationVME/VME64x-bakplanInformationUniversal Bus bakplanInformationVPX-bakplanInformation