Sats med ATCA-frontpanel med fjäderbelastning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sats med ATCA-frontpanel med fjäderbelastning
AdvancedTCA frontpanel för fjäderbelastat IEA-handtag (kolv- eller spakutförande) med pressgjutet ändstycke i Al-profil eller rostfritt material.
Information
Resurser
Design
- Frontpanel (förstärkt med formgjutet ändstycke)
- ATCA IEA handtag med fjäderbelastning
- EMC textilpackning och fästmaterial
Specifikationer
Rackbredd
6HP
Rackhöjd
8U
Tillbehörstyp
Frontpanel
Produkttyp
Frontpanel
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.