Kabelfäste
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Fungerar med
- Material
- Bredd
- Längd
Filter tillämpat: 1
Produkter | 9 resultat (19 artiklar)



Vajerns stödarm
Kabelstödarmen gör att utdragbara enheter och chassi kan fungera som kabelhanteringsverktyg.

C-profil Sandwich Cable Clamp
Sandwich Kabelklämma för C-profil för enkel kabelhantering.

Velcro®-remsa 7 x 200 mm
Velcro® Strip är en av de enklaste lösningarna för kabelbuntning.


Monteringsskena för LSA PLUS
LSA-PLUS-moduler kan monteras på bakmonterade ramar eller profilstänger med monteringsskenorna.

Kabelhållare för C-skena
C-Rails är för bättre kabelhantering. SCHRODD C-skenor kan fästas på kabelöglan för montering.

Kabelhölje för C-skena
C-Rails är för bättre kabelhantering. SCHRODD C-skenor kan fästas på kabelöglan för montering.