Kodremsa
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kodremsa
Kodningen är monterad på sidan av en kontakt. Med kodning kan endast det kodade kortet passa in i rätt fack.
Information
Resurser
Design
- Mekanisk kodning förhindrar att en PSU monteras på fel plats, utrymmeskrav 4 HP
- Honlist (del 2), monterad på strömförsörjningsenheten
- Kodremsan (objekt 1) monteras på Z/horisontell skena
- Placering av kodstift (punkt 3) i kodremsan (punkt 1)
- Borttagning av pinnbultarna på lämplig plats i honremsan
- Med 2 kodstift finns det 66 kodningsmöjligheter
Specifikationer
Fungerar med
19-tums strömförsörjning
Typ
Kodningsremsa
Produkttyp
Indikator för kodning/nyckling
Material
Polybutylentereftalat
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.