Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Kontroller och tillbehör

Kontroller och tillbehör
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Höjd
      Använd
    • Typ
    • Spänning, AC
        Använd
      • Djup
      • Fungerar med
      • Längd
      • Montage
      • EMC-skydd
      • Material
      • Främre finish
      • Bakre finish
      • Rackhöjd
      • Rackbredd
      • Bredd
          Använd
        Filter1

        Filter tillämpat: 1

        Produkter | 11 resultat (17 artiklar)

        thermostat

        Anslutningskabel för termostat

        speed control for fans

        Fläkthastighetsreglering, anslutningskabel för utgång med öppen kollektor

        thermostat

        Din-skena för termostat

        thermostat

        Termostat med integrerad temperaturgivare för värmare eller fläkt

        Termostat med integrerad sensor.
        thermostat

        Termostat med extern temperaturgivare

        Termostat med extern givare.
        thermostat

        Termostat med nätkabel, 230 VAC

        Termostat med eluttag.
        thermostat with digital display

        19” frontpanel för termostat med digital display, 1 U

        19-tums frontpanel för termostat med digital display
        hygrostat adjustable or fixed relative air humidity

        Hygrostat, relativ luftfuktighet

        Hygrostat 230 V AC.
        thermostat

        Termostat med digital display

        Termostat med digital display
        20118-900_Plus New.png

        Styrenhet för fläkthastighet

        Varvtalsreglering för fläktar med C13-kontakt.
        thermostat mains connection 230v

        Termostat nätanslutning, SCHUKO/UTE

        Termostat nätanslutning SCHUKO/UTE.