Elektriskt Elektriskt Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Fäste (4) Kabel (10) Klämma (11) Kontakt (1) Jordningssats (11) Ljus (6) Plugg (1) Brytare (2) Visa alla Visa mindre Produktfamilj Varistar (1) Varistar CP (1) Typ Anslutningskabel (5) Anslutningsklämma (3) Fäste för dörrbrytare (2) Honkontakter (1) Jordningssats (1) Monteringsfäste (2) Ringkonfiguration (5) Skruvklämma (6) Plintklämma (3) Cabinet Light (3) Magnet (1) Kopplingsplint (1) Visa alla Visa mindre Färg Svart (11) Blå (3) Grå (3) Fungerar med 19-tumsskåp (2) Fläktar (1) Material Aluminium (1) Koppar (11) Plast (5) Rostfritt stål (1) Stål (13) Polyamid (6) PVC (8) Magnet (1) Visa alla Visa mindre Längd 200mm (1) 396mm (1) 440mm (1) 450mm (1) 500mm (2) 975mm (1) 980mm (1) 1000mm (3) 1680mm (2) 1900mm (2) 1980mm (1) 2000mm (2) 2500mm (6) 3000mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Färgkod RAL 7021 (1) RAL 7035 (1) Strömstyrka 3 – 6 (1) Yta Aluminium-zinkpläterad (1) Galvaniserad (1) Pulverlackerad (2) Jämn (3) Jämn matt (3) Zinkpläterad (9) Visa alla Visa mindre Rackhöjd 1U (2) Bredd 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 31mm (1) 33mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Djup 4mm (1) 14mm (1) 33.5mm (1) 40mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Kapslingsklass IP20 (6) IP66 (1) Nominell spänning 230V (1) 250V (4) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: ElektrisktVisa alla filter (1) UnderkategorierLED-lampa & tillbehörInformationDörrkontaktInformationStrömsladdarInformationJordningssatserInformation