Främre element System FES
Filter tillämpat: 1
Produkter | 10 resultat (36 artiklar)

Monteringsram med PCB-fäste för monteringsplan
Monteringsram för monteringsplan 1, antändlighet UL 94 V0.

Cermet-potentiometer
En potentiometer är en elektrisk motståndskomponent vars resistansvärden kan ändras mekaniskt.

Enkel lysdiod Ø 5 mm, lång typ, monteringsplan 1
En lysdiod (LED) är en halvledarenhet som avger ljus.

Enkel lysdiod Ø 3,2 mm, lång typ, monteringsplan 1
En lysdiod (LED) är en halvledarenhet som avger ljus.

Dubbla lysdioder, lång typ, Ø 3,2 mm, monteringsplan 1
En lysdiod (LED) är en halvledarenhet som avger ljus.



Enkel lysdiod Ø 3,2 mm, kort typ, monteringsplan 1
En lysdiod (LED) är en halvledarenhet som avger ljus. Enkel form.

Dubbla lysdioder, kort typ, Ø 3,2 mm, monteringsplan 1
En lysdiod (LED) är en halvledarenhet som avger ljus.