MultipacPRO 19-tums chassi bassats
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
MultipacPRO 19-tums chassi bassats
En sådan sats gör det möjligt för en kund att konfigurera de 3 olika övre/nedre kåporna.
Information
Resurser
Design
- För icke-standardiserade enheter (1 ... 5 U) och standardiserade enheter (1, 2 U) som överensstämmer med IEC 60297-3-105
- Ramen består av två sidodelar och främre/bakre panel
- Material: Aluminium
- Välj ytterligare komponenter (tillbehör)
Specifikationer
Material
Aluminium
Typ
Kan konfigureras
Produktfamilj
MultipacPRO
EMC-skydd
Nej (kan eftermonteras)
Produkttyp
Underrack/chassi
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.