Skruvar Skruvar Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Beslagsats (1) Skruv (2) Typ Skruv med pannhuvud (1) Fungerar med Bakplaner (1) CompactPCI-system (1) MicroTCA-system (1) Testadaptrar (1) Antal i förpackningen 10 (1) 100 (2) Trådstorlek M2.5 (1) Diameter 2.5mm (1) Längd 12mm (1) Material Rostfritt stål (1) Stål (2) Yta Förtennad (1) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: SkruvarVisa alla filter (1) Produkter | 3 resultat (3 artiklar) Panhead skruv, tvärurtag med bricka Panelskruv inklusive bricka. Information Låsskruv för frontpanel MTCA4 Låsskruv för frontpanel MTCA4. Information Skruvsats för skivenheter, M4x6 mm Skruvsats för drivenheter. Information