Uttagsplint, BS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Uttagsplint, BS
Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med BS-uttag.
Information
Resurser
Design
- Horisontell eller vertikal montering
- Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen
- I enlighet med BS 1363
- Installationshöjd 1 U
- 230 V, 13 A.
- Matarkabel 2 m med BS-kontakt (integrerad säkring)
- Grenuttag med uttag av brittisk standard
Specifikationer
Material
Aluminium; Polyamid
Färg
Grå
Produkttyp
Uttagslist
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.