Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

VME

VME
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Antal fack
      Använd
    • Typ
    • Bakplanstyp
    • Dataöverföring
    • Effekt per fack
    • Ingångsspänning AC
    • Luftflödesriktning
    • Rackhöjd
        Använd
      • Strömförsörjningstyp
      • Strömförsörjning inkluderad
      • Bakre I/O
      • Uppfyller
      Filter1

      Filter tillämpat: 1

      Visa alla filter (1)

      Produkter | 5 resultat (5 artiklar)

      vme based systems

      VMEbus-system, 3 U, 5 platser, PSU med öppen ram

      VME-system för 5 horisontellt monterade VME-kort 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      VMEbus-system, 4 U, 8 platser, PSU med öppen ram

      VME-system för horisontell montering av 8 VME-kort 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      VME-system, 8 U, 21 fack, PSU med öppen ram

      VME-system för 21 VME-kort 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      VMEbus-system, 7 U, 12 platser, PSU med öppen ram

      VME-system för 12 VME-kort 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      VMEbus-system, 7 U, 12 fack, för övergångsmoduler

      VME-system för 12 VME-kort 6 U, 160 mm.