PXI Express-chassi och -styrenhet
Skräddarsydda PXIe-chassilösningar för din unika testapplikation
NVent SCHROFF erbjuder ett brett utbud av standard- och kundanpassade PXIe-system och styrenheter för test- och mätapplikationer. Samtidigt som vi erbjuder en omfattande portfölj av standardlösningar inser vi att varje kunds krav är unika.
Det är därför vårt verkliga värde ligger i vår förmåga att modifiera och anpassa både våra PXIe-chassi och styrenheter för att möta dina specifika behov. Oavsett om du behöver en modifiering av en befintlig produkt eller en komplett skräddarsydd lösning, har vi den expertis och erfarenhet som krävs för att leverera en lösning som exakt passar dina behov.
Vårt erfarna team av ingenjörer arbetar nära dig för att säkerställa att den anpassade lösningen uppfyller dina exakta krav, och vår rigorösa test- och valideringsprocess säkerställer att lösningen uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. Upptäck hur nVent SCHROFF kan hjälpa dig att uppnå dina testmål idag.
Mekanisk justering
- Baserat på korthållare och chassijusterbarhet
- Kundspecifik logotyp och utseende
- Unika monterings- eller miljöfunktioner
Skalbar kyllösning
- Öka antalet och kraften hos fläktar när antalet kortplatser ökar
- Möjlighet att välja och styra luftflödesriktningen
Skalbar kraftlösning
- Strömförsörjningsmoduler för olika kortplatser och strömbehov
- Utrymme för att montera nätaggregat kan skalas med systemstorlek
Modulbaserat bakplan
- Avlasta aktiva komponenter på modulära mezzaniner
- Funktionsmoduler kan blandas och matchas
- Bakplanskonstruktioner är lätta att ändra eftersom de bara är passiva sammankopplingar
Gratis utvärderingschassi
Beställ ditt kostnadsfria utvärderingschassi nu - ledtid 2-3 veckor
Om du är intresserad av att testa vårt chassi i några veckor som konceptbevis och för validering, kontakta oss så diskuterar vi detaljerna med dig. Med båda våra chassilösningar kan du göra följande modulära justeringar.
Upptäck anpassade PXIe-lösningar med nVent SCHROFFS chassi och systemstyrenhet
NVent SCHROFF erbjuder ett brett utbud av PXIe-lösningar för test- och mätapplikationer. Våra främsta fördelar är vår PXIe chassi och System Controller, som kan anpassas för att passa specifika krav baserat på vår standardproduktportfölj. PXIe-chassit är konstruerat med EMC-avskärmning i enlighet med en 61326-1 klass B, vilket säkerställer att de uppfyller även de strängaste kraven.
PXIe System Controller är den minsta styrenheten på marknaden, med endast 4 HP bredd. Genom att använda COM Express-moduler erbjuder vi många processoralternativ att välja mellan. Det möjliggör snabb anpassning till de senaste och mest kraftfulla processorerna på marknaden.
På nVent SCHROFF är vi engagerade i att tillhandahålla exceptionell service och support. Kunderna är direkt anslutna till våra ingenjörer och experter, vilket möjliggör snabb och effektiv kommunikation och problemlösning.
Förutom PXIe-chassi och System Controller, erbjuder vi också de flesta av infrastrukturen för test- och mätsystem, såsom underrack, frontpaneler, rack och kraftdistributionsenheter. Vårt fokus på anpassning och våra omfattande produkterbjudanden gör nVent SCHROFF till den perfekta partnern för test- och mätbehov.
Översikt över PXIe-chassi
Produktinformation för PXIe
PXIe 8-facks chassi, 14579-030, PCIe Gen 3
- 1x 16 HP-systemplats och 7 Full hybrid-perifera platser
- PCIe-switchning med ultrahöga prestanda Gen 3 med en standardkortplats för fyra länkar (4x4)
- Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
- Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
- Hög databandbredd (maximalt 16 GB/s-system och 4 GB/s kortplats till kortplats)
- Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
- CE-märkt
- EMC klass B.

PXIe 18 -facks chassi, 14579-040, PCIe Gen 3
- 1x 16 HP-systemplats och 17 fulla hybridkortplatser
- PCIe-switchning med ultrahöga prestanda Gen 3 med en standardkortplats för fyra länkar (4x4)
- Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
- Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
- Hög databandbredd (maximalt 16 GB/s-system och 4 GB/s kortplats till kortplats)
- Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
- CE-märkt
- EMC klass B.

Nytt: PXIe 18 -facks chassi, 14579-042, PCIe Gen 3
- 1x 16 HP-systemplats och 17 fulla hybridkortplatser
- 1x 16 HP-systemplats och 17 fulla hybridkortplatser
- PCIe-switchning med ultrahöga prestanda Gen 3 med en standardkortplats för fyra länkar (4x4)
- Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
- Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
- Hög databandbredd (maximalt 16 GB/s-system och 4 GB/s kortplats till kortplats)
- Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
- CE-märkt
- EMC klass B.
Ny
PXIe 8 -fackchassi, 14579-033, PCIe Gen 2 och Gen 3
- 1x 16 HP-systemplats och 7 Full hybrid- perifera platser
- PCIe Gen 2- och Gen 3-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (3x4 Gen 3 och 1x1 Gen 2)
- Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
- Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
- Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
- CE-märkt
- EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Ny
PXIe 18-facks chassi, 14579-043, PCIe Gen 2
- 1x 16 HP-systemplats och 17 Full hybrid perifera platser
- PCIe Gen 2-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (4x1)
- Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
- Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
- Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
- CE-märkt
- EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Ny
PXIe 18-fackchassi, 14579-044, PCIe Gen 2 och Gen 3
- 1x 16 HP-systemplats och 17 Full hybrid perifera platser
- PCIe Gen 2- och Gen 3-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (2x4 Gen 3 och 2x1 Gen 2)
- Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
- Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
- Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
- CE-märkt
- EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Ny
PXIe 8 -fackchassi, 14579-033, PCIe Gen 2 och Gen 3
- 1x 16 HP-systemplats och 7 Full hybrid- perifera platser
- PCIe Gen 2- och Gen 3-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (3x4 Gen 3 och 1x1 Gen 2)
- Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
- Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
- Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
- CE-märkt
- EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Ny
PXIe 18-facks chassi, 14579-043, PCIe Gen 2
- 1x 16 HP-systemplats och 17 Full hybrid perifera platser
- PCIe Gen 2-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (4x1)
- Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
- Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
- Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
- CE-märkt
- EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Ny
PXIe 18-fackchassi, 14579-044, PCIe Gen 2 och Gen 3
- 1x 16 HP-systemplats och 17 Full hybrid perifera platser
- PCIe Gen 2- och Gen 3-switchning med en standardkortplats för fyra länkar (2x4 Gen 3 och 2x1 Gen 2)
- Kraftfullt kylkoncept med lågt fläktljud och fläkthastighetskontroll
- Kylkapacitet: 50 W per kortplats vid 15 K temperaturökning
- Bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar
- CE-märkt
- EN 61326-1 EMC KLASS B (FCC)
Översikt över PXIe System Controller

PXI Express-styrenheter
- 3U, 4 HP PXIe inbyggd styrenhet
- PXI-5 (PXI Express) maskinvaruspecifikation. Rev. 2.0-kompatibel
- Maximal systemgenomströmning på 28 GB/s med Xeon-processor
- Integrerad M.2 NVMe PCIe Gen3-lagring
- 7:e, 8:e eller 11:e generationens Intel Core- och Xeon -processor med Hyper-Threading
- Anpassningsbar BIOS

Fast programvara och programvara
Programvaruverktyg kan hämtas från produktsidan för varje chassi.
- Öppen plattform för drivrutiner vid utgivningen (Q1/2023) med stöd för tredjepartskontroller/kort
- Direkt tillgänglig och ospecifik chassi/Trigger Management från leverantören via SMBus
- Anpassning/omprofilering möjlig
- Fullständig support för drivrutiner och programvara
- Windows-drivrutiner med Schroff-inställningsverktyg
- Chassi-DLL
- Systemmodul-DLL
- Chassi-DLL
- Windows Program/övervakningsverktyg
- PXIe-systemövervakning
- Initieringsfiler för test- och mätsystemprogram
- Chassi .ini-fil.
- Inbyggd programvara installerad i PXIe-chassit
- CMM Firmware
- EEPROM-fil.
Spara 60 % utvecklingstid med modulära lösningar
NVent SCHROFF erbjuder ett innovativt modulärt system som gör att du snabbt och kostnadseffektivt kan implementera ditt individuella PXI Express-system.
- Den modulära konstruktionen av standardkomponenter
- Konfigurerbar systemarkitektur
- PCIe Gen.3-dataöverföring som standard
- Utökad termisk prestanda (> 50 watt/plats)

Snabbare tid till marknaden
Mekanik, strömförsörjning, kyleffekt, luftflödesväg eller spårkonfiguration kan enkelt anpassas till dina behov.
Lägre risk för konstruktionsfel och omkonstruktion
Byggstenar som växlar, broar och klockmoduler utvecklas och testas och kommer att användas i varje anpassat projekt
Differentierat utseende
Design, färg och logotyp som matchar din företagsidentitet och skiljer sig från konkurrenterna
NVent SCHROFF samarbetar med kunden för att skapa anpassad PXIe Chassis-lösning
NVent SCHROFF har nyligen samarbetat med en kund för att utveckla en anpassad PXIe-chassilösning, skräddarsydd efter deras specifika behov och krav.

Fallstudie: VX-instrument
”Systemet fick bara vara 2 U högt och behövde innehålla 12 platser”

Fallstudie: Pickering Interfaces
Effektiv kylning för ett PXI/PXIe-system är avgörande. När kylning inte begränsar testkapaciteten lika mycket kan ingenjörer vara mer äventyrliga i sin design.
KONFIGURERA DIN EGEN LÖSNING
Konfigurera nVent SCHROFF-chassi med bakplan, mekanik, kylning och gränssnittskontakter.
Frågor och svar
- Varför välja PXI Express?
PXI Express-marknaden kommer att fortsätta att växa på grund av behovet av digitala höghastighetstillämpningar, som strömmad video, maskinvision och halvledarteknik. Med hjälp av PXI Express kan du skapa högfrekventa system med många kanaler som är svåra att implementera i PXI.
- Vilka begränsningar finns för PXI Express?
Öppna standardsystem som PXI Express, har sina fördelar för garanterad interoperabilitet med flera leverantörer, men kan begränsa din flexibilitet avseende chassikonstruktion. Med modulära lösningar och byggblock kan du dock fortfarande skapa egna anpassade lösningar, samtidigt som du drar nytta av fördelarna med den öppna standarden.
- Vilka processortyper använder du för styrenheten?
Eftersom processorn även är en modulär komponent kan vi enkelt använda styrenheten mellan:
Intel® Celeron® 3965U (2 x 2.2 GHz, 2MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-7100U (2 x 2.4 GHz, 3MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-7300U (2 x 2.6 GHz, 3MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-7600U (2 x 2.8 GHz, 4MB cache, 15W)
Intel® Celeron® 4305UE (2 x 2.0 GHz, 2MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-8145UE (2 x 2.2 GHz, 4MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-8365UE (4 x 1.6 GHz, 6MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-8665UE (4 x 1.7 GHz, 8MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-1115GRE (2 x 2.2 GHz, 6 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-1145GRE (4 x 1.5 GHz, 8 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-1185GRE (4 x 1.8 GHz, 12 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-1115G4E (2 x 2.2 GHz, 6 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-1145G7E (4 x 1.5 GHz, 8 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-1185G7E (4 x 1.8 GHz, 12 MB cache, 15W)- Hur kan jag anpassa utformningen av PXI Express-chassit?
Typiska modifieringar avser allt från färger och tryck till en anpassad konstruktion som uppfyller dina behov och gällande krav. De senare kräver normalt ett minsta beställningsantal under projektets livslängd på cirka 100 chassin per år.
- Kan jag byta ut hörndelarna med 19-tumsfästen mot standardfästen?
Med nVent SCHROFF Ratiopac Pro-seriens chassi finns det fyra hörndelar tillgängliga.
• Täcklister
• Främre handtag
• 19-tumsfästen
• 19-tumsfästen med främre handtagRitningar finns i vår katalog.
- Hur tar man bort tip-up-fötter utan att demontera andra chassidelar?
Det här är normalt möjligt för de flesta av våra chassin. Fråga efter den specifika typen av chassi. Ta reda på hur i användarhandboken.
- Hur mycket ström kan jag installera i PXI Express-chassit?
Vårt PXI Express-chassi är vanligtvis utformat för en värmeavledning på upp till 50 W per fack
- Systemet måste användas i dammiga miljöer. Kan jag integrera ett luftfilter som är enkelt att byta?
Ja, vi har en anpassad lösning för detta. Kontakta oss för att få den här begäran.
- Hur konfigurerar jag systemet eller hur får jag tillgång till systemdata?
Programvaruverktyg är tillgängliga för våra kunder på vår webbplats för konfigurering av systemet och åtkomst till data.
Programvaruverktyg, chassi med 18 platser: /Schroff/products/enc14579-040
Programvaruverktyg, chassi med 8 platser: /schroff/products/enc14579-030- Kan jag justera fläkthastigheten i PXIe-systemet eller styrs fläktarna självständigt?
Fläkthastigheten regleras automatiskt. Du har dock även möjlighet att själv ange fläkthastigheten via i2C-kommandon. Mer information finns i vår användarhandbok.
- Kan jag använda PXIe-systemet med Ubuntu eller andra Linux-distributioner?
nVent SCHROFF PXIe-styrenheten är en x86-kompatibel dator och kan användas med Ubuntu. PCIe-switcharna och PCIe-PCI-bryggorna i chassit identifieras av Ubuntu, CMM (Chassis Management Module) i chassit kan köras oberoende (Obs! Chassits basfunktioner är tillgängliga direkt). För att få åtkomst till chassifunktionerna (fläktstyrning, triggerbryggans inställningar, klockkortshantering) måste ett API för Linux integreras.