Rack Safety Plus
19-tums strömfördelningsenhet med nödstoppsbrytare
Vi presenterar de nya High-Power Rack Safety Plus (RSP)-enheterna, konstruerade för krävande tillämpningar – nu tillgängliga i 3-fas 32 A- och 63 A-versioner
Den 19 tum 3U stora strömfördelningsenheten Rack Safety Plus förser elektriska eller elektroniska enheter med nätspänning (AC) och likspänning (DC) som en central strömbrytare med nödstoppsfunktion.
Vi är stolta över att presentera den senaste utvecklingen av vår serie Rack Safety Plus (RSP), nu med High Power 3-fas 32 A- och 63 A-modeller. De här nya versionerna är utformade för att uppfylla de stränga kraven i högpresterande miljöer och ger förbättrad effekthantering, avancerad säkerhet och tillförlitligt skydd för din verksamhetskritiska utrustning.
Flexibel
- Modulkoncept med 300 000 olika anpassningsalternativ.
- Omfattande erfarenhet från kundanpassade projekt.
- Alla nödvändiga funktioner i ett system.
Certifiering
- CE- och UL-certifierade, även för modifierade utföranden.
- Värmehanteringstest och EMC-testning
- Säkerhetskretsen uppfyller kraven i EN 60947-5-1 och EN 60204-1 i tillämpningar med E-STOP-tryckknapp.
Användningsklart
- Onlinekonfigurator för modifiering av enheter inom 5 minuter.
- Alla modifieringar baserade på standardplattform levereras inom tre veckor.
- Certifierad och testad för omedelbar integrering i kundtillämpningar.
RACKSÄKERHET OCH UTBUD AV MODULÄRA PRODUKTER
nVents Rack Safety Plus gör det möjligt att ändra en PDU med ett nödstopp utan att behöva oroa sig för långa ledtider och höga projektkostnader.
Välj mellan flera standardkonfigurationer eller konfigurera enheten baserat på modulära standardkomponenter
Exempel på konfiguration:
Den 19-tums, 3U stora strömfördelningsenheten Rack Safety Plus förser elektriska eller elektroniska enheter med nätspänning (AC) och likspänning (DC) som en central strömbrytare med nödstoppsfunktion.
- 400 V 3-fas, 230 V 1-fas nätspänning med nätsäkringar, 1-fas 120 V AC (fas till neutral) eller 1-fas 208/240 V AC (fas till fas eller fas till neutral)
- AC-utgångar med olika kontakttyper, från Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R etc., som styrs med PÅ/AV-brytare
- Permanenta AC-utgångar (service)
- Alla utgångar skyddas av automatsäkringar
- Nödstoppsfunktionen uppfyller kraven i EN 60947-5-1 och EN 60204-1 och är vandaliseringssäker
- Välj en standardkonfiguration eller skapa snabbt och enkelt en egen konfiguration från fördefinierade komponenter.
Produktkonfigurationsverktyg
Det snabbaste sättet att utveckla en PDU med nödsäkerhetsfunktioner.
Jämförelsetabell för standardutbud
| Artikelnummer | 21270-001 | 21270-003 | 21270-005 | 21270-010 | 21270-011 | 21270-012 | 21270-032 | 21270-063 | 21272-001 | 21272-002 | 21272-003 | 21272-004 |
Bilder (fram och bak) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nätingång | 3-fas 400 V AC | 1-fas, 230 V AC | 1-fas, 230 V AC | 1-fas, 16 A 230 V AC | 1-fas, 16 A 230 V AC | 3-fas, 16 A, 400 V AC | 3-fas, 32 A, 400 V AC | 3-fas 63 A, 400 V AC | 1-fas, 208/240 V AC | 1-fas, 120 V AC | 1-fas, 208/240 V AC | 1-fas, 120 V AC |
| Nätanslutning | IEC 60309 3L+N+PE, 6 h | IEC 60320-C20 | IEC 60309 L+N+PE, 6 h | IEC 60309 L+N+PE, 6 h | IEC 60320-C20 | Kabel, 2,5 m, öppen ände | IEC 60309 L+N+PE, 6 h | IEC 60309 L+N+PE, 6 h | 2,5 m kabel med NEMA L6-kontakt, 30 A | 2,5 m kabel med NEMA L5-kontakt, 30 A | 2,5 m kabel med utanpåliggande ledningar, 15 A | 2,5 m kabel med NEMA 5-kontakt, 15 A |
| EMC-filter | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Avledare | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej |
Inkopplingsström Amplitudbegränsare | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| JORDFELSBRYTARE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
Kretsbrytare Hölje | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Serviceuttag | Fram: Schuko Baksida: C13 | Fram: C13 | Fram: Schuko | Fram: C13 | Nej | Nej | Fram: C13 Baksida: C13 | Baksida: C13 | Fram: C13 Baksida: C13 | Fram: Nema 5-15R Baksida: Nema 5-15R | Fram: C13 | Fram: Nema 5-15R |
| Nätuttag | 12x C13 3x C19 | 12x C13 3x C19 | 6x Schuko | 12x C13 6x C13 | 12x C13 3x Schuko | 12x C13 6x C13-lås | 3x C19, 1x IEC 60309, 16 A | 12x C13 1x IEC 60309, 32 A | 8x C13 4x C19 | 4x Nema 5-15R 4x Nema 5-20R | 6x C13 låsbar | 4x Nema 5-15R |
| 24 V DC ut | 350 W/Nej/Nej | Nej/Nej/Nej | Nej/Nej/Nej | Nej/Nej/Nej | Nej/Nej/Nej | Nej/Nej/Nej | 350 W/54 W/32 W | Nej/Nej/Nej | 350 W/Nej/Nej | 350 W/Nej/Nej | Nej/Nej/Nej | Nej/Nej/Nej |
| Region | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Nordamerika | Nordamerika | Nordamerika | Nordamerika |
TILLÄMPNINGSOMRÅDEN
nVents Rack Safety Plus är idealisk för 19-tums testbänkar på bland annat följande områden:
- Test- och inspektionsutrustning
- System- och kontrollövervakning
- Testning och utveckling av prototyper
- Simulering i realtid
- Högströms- och högspänningsenheter
- Testning av drivlina i elfordon
- Testning av maskinvara i lokalnätet
- Testsystem för drivlina
- Lastsimulering för elfordon
- Skåp för testning av batteriutrustning
- Testutrustning för effektmätning

Resurser
Försäljningsark
Översikt över Rack Safety Plus
LADDA NER: EU-version | USA-version