Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent 线缆通道解决方案

nVent 线缆通道解决方案

从单线到大型线束和线缆桥架,nVent CADDY 的产品和工程解决方案可以满足任何数据通信需求。我们的解决方案包括多款您熟悉和信任的产品,比如 J 型钩、伸缩式立柱更换件以及 nVent CADDY WBT 高性能线缆桥架,可帮助您解决问题、节省时间。所有产品都经过专门设计,可相互配合使用,让您的线缆安装更加轻松。

我们提供全系列的 nVent CADDY 线缆管理产品,包括 nVent CADDY WBT 高性能线缆桥架和配件等新型产品,您一定可以找到满足需求的理想方案。nVent CADDY 产品可以方便地相互配合使用,帮助您以最低的总安装成本轻松出色地完成工作。

nVent CADDY 提供布线安装解决方案,可满足从单根线缆到大型线束和线缆桥架的安装需求,帮助您解决安装难题,节省安装时间。了解有关 nVent CADDY 数据通信解决方案的最新产品以及它们可如何配合使用的更多信息。

AdobeStock_265788041.webp



PH42237.webp

nVent CADDY WBT 高性能线缆桥架系统

nVent CADDY 线缆路径解决方案是行业领先的连续线缆桥架和路径支持解决方案,适用于当今的高性能布线系统。高度工程化的功能有助于确保安装的安全性,符合高性能线缆的规范和行业标准。这一稳健的解决方案可让设计方确信,这些创新的异形桥架、成型衬垫及配套出入口和引下装置可为其数据设施提供理想的支撑。

巧妙的设计使安装人员能够最大限度地提高预制件和 nVent CADDY Rod Lock 支柱的现场效率。nVent CADDY WBT 高性能线缆桥架系统可完美地满足当今数据通信和电气承包商对性能、安装快捷性以及多功能性的综合要求。




nVent CADDY 抗震解决方案

nVent CADDY 为非结构性服务场景的抗震支撑提供了全面的设计和现场支持,以符合全球和特定国家/地区的规范和标准。非结构性服务包括但不限于防火、线缆管理、机械服务以及机架和机柜。

此服务可确保设计符合您的标准,并且组件已经过测试、认证或符合 UL 203A、FM 1950 或 ICC-ES AC413 等值得信赖的标准。此设计服务适用于设计、估算或施工阶段的项目承包商和工程师。nVent CADDY Application Engineering 团队可以提供设计、提交文档、典型图纸和样本规格。还可以在项目安装阶段提供现场应用支持和检查服务。

抗震产品

CADDY-2D-N01268-SeismicGraphic-EN-2404-03.webp



030.webp

nVent CADDY Prefab

nVent Prefab 解决方法经过十多年的开发,已经被证明可以显著减少安装人员的废料和返工成本,为电气预制树立了标准。

我们的团队已经成功完成了 600 多个项目,这就是在当今商业施工环境中满足极具挑战性的进度要求的信心来源。我们的方法有助于减少或消除施工前成本、组件库存过剩以及与采购相关的现货采购和分批装运问题。

利用 nVent CADDY 专有的后开口接线盒,我们的系统是市场上唯一允许电气承包商可以预安装设备的选择,无需卸下底圈即可进行端接。nVent CADDY Prefab 产品已通过 UL 认证。

查看预制产品




资源

Data Center Solutions

数据中心解决方案

请参阅宣传册
DNS brochure Caddy

机械、电气和水暖管道抗震支撑系统

请参阅宣传册