Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Backup Power

Backup Power

产品 | 61 个结果618 商品)

PH34226.jpg image

BD 两极分线盒,40 A

紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
物料号项目名称Add to Quote action
BD 两极分线盒,40 A
PH3372.jpg image

TD 紧凑型四极分线盒,40 A

紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
物料号项目名称Add to Quote action
TD 紧凑型四极分线盒,40 A
PH4372.jpg image

TR 四极分线盒,125 A

紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
物料号项目名称Add to Quote action
TR 四极分线盒,125 A
PH5235.jpg image

ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子

低压电绝缘体。
物料号项目名称Add to Quote action
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 100 mm, 65 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 100 mm, 65 mm 六角宽度, M16 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 15 mm, 14 mm 六角宽度, M4 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 20 mm, 17 mm 六角宽度, M4 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 20 mm, 17 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 25 mm, 19 mm 六角宽度, M5 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 25 mm, 19 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 30 mm, 30 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 30 mm, 30 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 30 mm, 30 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 35 mm, 41 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 35 mm, 41 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 35 mm, 41 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 40 mm, 46 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 40 mm, 46 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 40 mm, 46 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 40 mm, 46 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 45 mm, 50 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 45 mm, 41 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 45 mm, 41 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 45 mm, 50 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 50 mm, 50 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 50 mm, 50 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 50 mm, 50 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 50 mm, 50 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 60 mm, 55 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 60 mm, 55 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 60 mm, 55 mm 六角宽度, M16 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 60 mm, 55 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 70 mm, 65 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 70 mm, 65 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 70 mm, 65 mm 六角宽度, M16 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 75 mm, 65 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 75 mm, 65 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 80 mm, 65 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 80 mm, 65 mm 六角宽度, M16 Thread
PH22073.jpg image

SBLL-250 接线片至接线片接线端子

电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
物料号项目名称Add to Quote action
SBLL-250 接线片至接线片接线端子
PH31562.jpg image

SBLT-250 接线片至隧道接线端子

电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
物料号项目名称Add to Quote action
SBLT-250 接线片至隧道接线端子
PH31563.jpg image

SBTT-250 隧道至隧道接线端子

电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
物料号项目名称Add to Quote action
SBTT-250 隧道至隧道接线端子
nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

单极分线盒

用于在各种导体之间轻松组装以进行配电的主要装置。
物料号项目名称Add to Quote action
单极分线盒, 250 A IEC, 255 A UL/CSA, 电缆 Line, 11 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 400 A IEC, 335 A UL/CSA, 电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 400 A IEC, 335 A UL/CSA, 电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 400 A IEC, 400 A UL/CSA, 2 根电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 400 A IEC, 400 A UL/CSA, 2 根电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 400 A IEC, 335 A UL/CSA, 电缆 Line, 11 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 80 A IEC, 85 A UL/CSA, 电缆 Line, 6 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 1,000 A IEC, 760 A UL/CSA, 2 根电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 630 A IEC, 670 A UL/CSA, 2 根电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 1,250 A IEC, 950 A UL/CSA, 2 根电缆 Line, 9 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 500 A IEC, 380 A UL/CSA, 电缆 Line, 6 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 630 A IEC, 420 A UL/CSA, 电缆 Line, 9 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 250 A IEC, 255 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 6 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 500 A IEC, 335 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 11 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 500 A IEC, 500 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 800 A IEC, 670 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 500 A IEC, 475 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 6 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 1,000 A IEC, 840 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 9 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 500 A IEC, 490 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 9 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 125 A IEC, 150 A UL/CSA, 电缆 Line, 7 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 160 A IEC, 200 A UL/CSA, 电缆 Line, 7 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus 导体

物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 导体, 1,280 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56.8 kg
FleXbus 导体 1,280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus 导体 1,280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus 导体 1,280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus 导体 1,280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus 导体 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 44.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 47.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 50.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 53.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 56.5 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 2,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.9 kg
FleXbus 导体 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 59.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 62.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 65.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 68.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 71.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 74.5 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 3,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 8.8 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 4,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11.8 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 5,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14.7 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 6,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 17.7 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 7,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.6 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 8,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.6 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 9,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 26.5 kg
FleXbus 导体 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus 导体 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus 导体 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus 导体 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus 导体 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus 导体 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus 导体 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus 导体 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus 导体 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus 导体 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus 导体 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus 导体 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus 导体 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus 导体 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus 导体 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus 导体 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus 导体 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus 导体 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus 导体 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus 导体 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus 导体 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus 导体 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus 导体 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus 导体 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus 导体, 960 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus 导体 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus 导体 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus 导体 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus 导体 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8.9 kg
FleXbus 导体 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus 导体 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus 导体 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus 导体 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13.3 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17.8 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.2 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.7 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31.1 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35.6 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus 导体 1,280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.4 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.7 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28.4 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34.1 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39.7 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45.4 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51.1 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77.4 kg
FleXbus 导体 1,810 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus 导体 1,810 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus 导体 1,810 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus 导体 1,810 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus 导体 1,810 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15.5 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23.2 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38.7 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46.4 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54.2 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61.9 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69.7 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.7 kg
FleXbus 导体 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14 kg
FleXbus 导体 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 15.3 kg
FleXbus 导体 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 16.6 kg
FleXbus 导体 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 17.9 kg
FleXbus 导体 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 19.2 kg
FleXbus 导体 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.5 kg
FleXbus 导体 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 21.8 kg
FleXbus 导体 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.1 kg
FleXbus 导体 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 24.4 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 2.5 kg
FleXbus 导体 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 25.7 kg
FleXbus 导体 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 27 kg
FleXbus 导体 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 28.3 kg
FleXbus 导体 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.6 kg
FleXbus 导体 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 30.9 kg
FleXbus 导体 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 32.2 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 3.8 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.1 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 6.3 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.6 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 8.9 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 10.1 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11.4 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.4 kg
FleXbus 导体 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.3 kg
FleXbus 导体 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 22.2 kg
FleXbus 导体 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 24.1 kg
FleXbus 导体 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 26 kg
FleXbus 导体 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 27.9 kg
FleXbus 导体 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.8 kg
FleXbus 导体 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 31.7 kg
FleXbus 导体 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 33.6 kg
FleXbus 导体 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 35.5 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 3.7 kg
FleXbus 导体 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 37.4 kg
FleXbus 导体 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 39.3 kg
FleXbus 导体 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 41.2 kg
FleXbus 导体 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 43.1 kg
FleXbus 导体 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 45 kg
FleXbus 导体 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 46.9 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.5 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.3 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 9.2 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.9 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14.7 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 16.5 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 25.8 kg
FleXbus 导体 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 28.4 kg
FleXbus 导体 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 31 kg
FleXbus 导体 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 33.6 kg
FleXbus 导体 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 36.2 kg
FleXbus 导体 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 38.8 kg
FleXbus 导体 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 41.4 kg
FleXbus 导体 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 44 kg
FleXbus 导体 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 46.6 kg
FleXbus 导体 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 49.2 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.2 kg
FleXbus 导体 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 51.8 kg
FleXbus 导体 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 54.4 kg
FleXbus 导体 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 57 kg
FleXbus 导体 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 59.6 kg
FleXbus 导体 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 62.2 kg
FleXbus 导体 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 64.8 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.8 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 10.3 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.9 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 15.5 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.1 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.7 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.3 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 10,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 32.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 35.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 38.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 41.5 kg
PH32589.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 预制孔铝导轨

nVent ERIFLEX FleXbus 预制孔铝导轨设计用于与nVent ERIFLEX FleXbus固定套件配合使用。铝导轨上有预制孔,可以直接固定到墙上,天花板,或电缆桥架上。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 预制孔铝导轨
PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹及限位板用于实现nVent ERIFLEX FleXbus 导线与供电侧/变压器端子排或硬铜排之间的电气连接,无需打孔。其坚固的设计能确保均匀接触压力, 特别适合于现场改造。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus HCBC 母线夹, 100 mm x 160 mm
FleXbus HCBC 母线夹, 120 mm x 180 mm
FleXbus HCBC 母线夹, 160 mm x 220 mm
FleXbus HCBC 母线夹, 63 mm x 123 mm
FleXbus HCBC 母线夹, 80 mm x 140 mm
PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型是一款可选用工具,能为nVent ERIFLEX FleXbus连接提供更多可能性
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型, 640 mm²