Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

高密度 PDU

ENLOGIC trio
用于数据中心的高密度 PDU

什么是 PDU?

智能配电单元可控制机柜,以及开放式机架和壁挂式机柜的电源。使用多种配置选项设计您的电源解决方案。这些设备提供水平 19 英寸机架或垂直安装选项,并具有广泛的特性可供选择。PDU 提供高效可靠的配电功能,并通过智能功能充分延长 IT 设备的正常运行时间。

为什么选择 nVent Enlogic PDU

除了丰富的功能列表和全球制造优势外,我们还以定制化服务、售后支持和技术实力为荣。最终用户和集成商可以直接联系我们的工程部门,而且我们与数据中心管理人员紧密合作,满足他们的需求。

  • 380-415V 三相星形接法
  • 208V 三相三角形接法 各种设施匹配选项:
  • 输入插头
  • 接线端子
  • 无插头
  • 四合一组合插座可兼容 C13/C15/C19/C21 插头。
  • 锁定式插座确保设备连接稳固

机架 PDU 选择工具


 

ENLOGIC Trio colors.webp

高密度网络安全 iPDU

推出业界极具创新性的能量计量机架配电单元 (PDU),旨在简化数据中心的机架管理。Enlogic 的智能 PDU 位于机架内,可主动监控数据中心环境,持续排查电路过载威胁以及任何可能对关键 IT 计算负载构成风险的物理或环境条件。


 

SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_.136.png

iPDU 和人工智能

随着人工智能应用的日益普及,对可靠高效的配电单元 (PDU) 的需求也日益增长。nVent 的 Enlogic 高密度网络安全 iPDU 专为满足现代人工智能系统的严格电力需求而设计,确保系统发挥最佳性能并持续运行。我们的创新解决方案提供了增强的监控与管理能力,成为处理数据中心和人工智能工作负载的理想选择。


 

HDLC 和电力要求

高密度液冷和电力解决方案 为何选择 nVent 高密度 PDU?

  • 人工智能时代已经到来,随着功耗不断增加,IT 应用对高功率 iPDU 的需求也在不断增长,以支持高密度应用
  • 北美地区:最大容量为 57.6 kVA
  • 国际:最大容量为 78.7 kVA
SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_render 2.png

 

shutterstock_661113826.jpg

我们的高电流 PDU 产品

了解 nVent 为 AI 应用量身定制的高电流 PDU 产品系列。这些解决方案可提供强大的供电能力,确保关键系统持续高效运行。凭借专为高密度环境设计的选件,我们的 PDU 可满足 AI、机器学习及大数据分析等前沿技术日益增长的电力需求。

机架 PDU 选择工具

LockingComboOutlet



资源

nvent-fly-n02621-lockingcombooutlet-usen-1

单页

高密度网络安全 iPDU

下载
iPDU-nVent-SB-H85398-DNSCooling-USEN-

销售表

Advantage 系列 iPDU Enlogic


下载

您是否需要帮助?立即联系我们!