Telaio Inpac 19"
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Telaio Inpac 19"
Il telaio nVent SCHROFF Inpac offre protezione elettronica per assemblaggi elettronici singoli da 19" e può essere utilizzato anche per applicazioni desktop.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Kit di messa a terra/messa a terra opzionale
- Finitura verniciata a polvere RAL 7030
- Per l'assemblaggio con componenti da 19" o singolarmente con piastre di montaggio
- Tre file di fessure di ventilazione nella base per l'ingresso dell'aria
- Struttura in alluminio con telaio anteriore e posteriore pressofuso
- IP 20, in conformità alla norma IEC 60529
- Dimensioni esterne conformi a IEC 60297-3-101
- Connettori di messa a terra per: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 PARTE 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 PARTE 1/A1
- Sono disponibili modifiche quali ritagli o vernice
Specifiche
Larghezza rack
84HP
Tipo di prodotto
Custodia
Famiglia di prodotti
Inpac
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.