Interscale per Mini-ITX, raffreddamento a conduzione
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Interscale per Mini-ITX, raffreddamento a conduzione
Contenitore con fattore di forma ridotto con schermatura EMC integrata e raffreddamento a conduzione per schede Mini-ITX, basato sull'innovativa e flessibile piattaforma interscalabile nVent SCHROFF.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Contenitore modulare composto da 3 parti facili da assemblare: Corpo, coperchio superiore e pannello anteriore
- Ritaglio per pannello i/o Mini ITX, connettore di alimentazione (Phoenix Contact, 0710028) e interruttore di alimentazione (Schurter, MCS 18 anteriore)
- Protezione EMC integrata
- Sono disponibili altre dimensioni, forme o posizioni di ritaglio e serigrafia
- La struttura rigida richiede solo quattro viti
- Prigionieri di montaggio della scheda installati
- Colore RAL 7016
Specifiche
Altezza
94mm
Profondità
189mm
Materiale
Alluminio
Tipo
Desktop
Famiglia di prodotti
Interscala
Grado di protezione
IP30
Codice colore
RAL 7016
Tipo di prodotto
Custodia a fattore di forma ridotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.