Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Coolant Distribution Units (CDU) for Data Center Cooling

Data Center Liquid Cooling Mission Critical Campaign
Fordelingsenheter for kjølevæske

Hva er en fordelingsenhet for kjølevæske?

En fordelingsenhet for kjølevæske er nøyaktig det den sier den er. Den pumper ganske enkelt væske ved ønsket temperatur direkte på brikken eller serveren. Den kan ses på som en mellommann i kjøleinfrastrukturen for IT

Hvorfor trenger vi to sløyfer for kjøling med væske?

  • For anleggsvann av høy kvalitet som ikke er tilgjengelig i de fleste datasentre, kreves det en sekundær sløyfe mellom kjøleplatene og kjøleren, også kjent som TCS (teknologikjølingssystem) og FWS (anleggsvannsystem). Denne bidrar til å oppnå den høyeste vannkvaliteten, samtidig som WUE holdes lav. De fleste systemene bruker en vannglykolløsning på 20–35 %.
  • Presisjonskontroll av kjølevæsken
  • CDU kan styre trykk, strøm og temperatur. Det bidrar til å håndtere store arbeidsmengder i forbindelse med KI, som kan gå fra 4 MW til 130 MW på millisekunder

Se detaljer om våre tjenester for væskekjøling

Core principles - DS

 

FORBEDRET KJØLEYTELSE

Liquid Cooling System, coolant distribution unit

Enheter for kjølevæskefordeling fungerer som kjernen i væskekjølte datasentre og er hjertet som slår og som opprettholder optimale driftsforhold.

Disse enhetene spiller en viktig rolle i effektiv styring av fordelingen av kjølevæske gjennom det intrikate nettverket av servere og utstyr, noe som sikrer effektiv varmeavledning og opprettholder stabile temperaturer i anlegget. Ved å regulere kjølevæskestrømmen, gjør disse enhetene det mulig for datasentre å fungere med toppytelse samtidig som energiforbruket reduseres og den generelle driftssikkerheten til systemet forbedres.

Den strategiske plasseringen og presisjonsteknikken understreker betydningen for sømløs drift av og levetiden til væskekjølte datasentre, noe som gjør dem til uunnværlige komponenter i en verden med databehandlingsinfrastruktur med høy ytelse.


 

FORDELER MED FORDELINGSENHETER FOR KJØLEVÆSKE

Liquid Cooling System

CDU-er (fordelingsenheter for kjølevæske) har revolusjonert kjøleytelsen i datasentre, og byr på uovertruffen effektivitet og forbedrede funksjoner for temperaturstyring.

Ved å bruke væske som et kjølemiddel legger CDU-ene til rette for mer effektivt overføring av varme enn tradisjonelle luftkjølingsmetoder, noe som gir større varmeavledning og bedre temperaturregulering.

Denne avanserte kjøleteknologien optimaliserer ikke bare temperaturstyringen av servere og utstyr, men gjør det også mulig for datasentre å drive med høyere strømtetthet, uten at det går på bekostning av ytelse eller pålitelighet.


 

OPTIMALISERING AV TEMPERATURSTYRING MED CDU-LØSNINGER

coolant distribution units, direct to chip cooling

Presisjonsstyringen og effektiviteten til væskekjølesystemer gjennom CDU-er har bidratt til en betydelig reduksjon i energiforbruket, minimering av karbonavtrykket og maksimering av den totale kjøleytelsen i moderne datasentre, noe som gjør dem til en hjørnestein i bærekraftige og høytytende databehandlingsinfrastruktur.


 

RackChiller CDU800 fordelingsenheter for kjølevæske

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

RACKCHILLER Row CDU er utviklet for effektiv og sikker forsyning av IT-utstyr. Rackchiller CDU800 er utviklet for å gi den høyeste påliteligheten, tilgjengeligheten og servicevennligheten for direkte væskekjøling av databrikker. Row CDU forsynes fra anleggets primære vannsystem, der de integrerte pumpene driver det sekundære teknologikjølesystemets (TCS) kjølesløyfe. Varmeveksleren overfører overskuddsvarme fra det sekundære kjølevæsken til det primære. Hele systemet er integrert i en estetisk innkapsling med avtakbare sidepaneler og dører. CDU kan installeres på en betongplate eller et hevet gulv, i raden med utstyrsstativer eller i et separat anleggsrom.

FORDELER

  • Muliggjør gjenbruk av spillvarme eller
    primærkrets med høy temperatur for maksimal kjøleeffektivitet
  • Minimerer behovet for CDU-enheter på
    installasjoner med høy belastning for å optimalisere gulvplassen
  • Systemutforming og -design reduserer behovet for
    redundante CDU-er
  • Minimal planleggingsinnsats
  • Redusert monterings- og installasjonstid

ASHRAE S-klasse for CDU-er

TCS-væskeklasse

Spesifikasjoner for utstyrsmiljø for væskekjøling

Vanlig infrastruktur

Maksimal TCS-tilførselstemperatur °C °(F)

FWS

TCS-anlegg

S30

Kjøler/kjøletårn

CDU

30 (86)

S35

Kjøler/kjøletårn

35 (95)

S40

Kjøletårn

40 (104)

S45

Kjøletårn / tørrkjøler

45 (113)

S50

Tørrkjøler

50 (122)

DATA CENTER HeatPump

Hvor mye energi kommer ut av datasenteret som varme, hvor mye sløses bort, og hva kan du gjøre med det?

Det korte svaret på det første spørsmålet er «alt». Energien
forbrukes ikke, men endres fra en form til en annen. Når energien har utført andre oppgaver, blir det igjen i form av varme. Et datasenter på 100 MW vil produsere 100 MW varme. Når energien er varme, vil alt som ikke brukes andre steder slippes ut, og er da i praksis bortkastet.


Hvorfor er væskekjøling det perfekte valget for varmegjenvinning?

Kort svar: Høyere temperatur er lettere å bruke enn lavere temperatur, f.eks. kan man bruke vann over 50°C til å varme opp hjem, sykehus, svømmebasseng, badstuer og så videre. Og dette gjelder ikke bare i kaldt klima. Dra ut varmen én gang, og selg energien tilbake til nettet. Dette er en fordel for datasenterleverandører, spesielt for samlokaliseringsselskaper.
Luftsløyfe primær side
Varmegjenvinning
Primær (-anlegg) med rørsystem for tørrkjøler, kjøler eller adiabatikk og pumper

CDU pipework

Fordeler med fordelingsenheter for kjølevæske (CDU)

  • Isolerer IT-utstyr fra hovedanleggets vannsystem (FWS)
    – Forbedrer driftsovervåking og -kontroll av vann som leveres til IT-racker
  • Opprettholder riktig vanntemperatur i kjølesystemet (TCS) med hensiktsmessige alarmer
    – Opprettholder maksimal tillatt vanntemperatur i henhold til utstyrsspesifikasjon
    – Overvåker og opprettholder vanntemperaturen over duggpunktet for å unngå kondens
  • Kontrollerer og opprettholder strømningskravene til IT-rack/-utstyr med hensiktsmessige alarmer
  • Gir hensiktsmessig kontroll og vedlikehold av TCS-sløyfen med hensyn til vannkjemi
  • Gir lokalisert filtrering av vannkrets for FWS- og TCS-sløyfer
    – Felles for CDU-er, for å tilby doble filtre for vedlikehold i drift
  • Begrenser maksimalt tillatt trykk under drift i TCS-vannsløyfen

 

Rackchiller CDU100 In-rack CDU – tekniske spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER


Høyde:
Bredde:
Dybde:
Tørrvekt:
Lastet vekt:
Volumkapasitet (sekundær):
Pumperedundans:
Strømforbruk:
Strømforsyning:
4U / 6,97 tommer / 177 mm
16,93 tommer / 430 mm
37,4 tommer / 950 mm
137 lb / 62 kg
167 lb / 76 kg
4,12 gallons / 15,6 liter
2 pumper for N+1 redundans
15 A – 10 A
1 x 2500 W

DRIFT OG YTELSE


Driftstemperatur (kjølevæske):
Kjølekapasitet:

Primær flyt:
Primært driftstrykk:
Sekundær flyt:
Sekundært driftstrykk*:
Minste inngangstemperatur:
Sekundært tilførselsområde for kjølevæske:
10°C til 70°C
125 kW ved 6°C-tilnærming

170 lpm maksimum
232 psi maksimum
115 lpm / 125 lpm maksimum
40 psi
4K
ASHRAE W17 til W45 (tidligere W1 til W4)
* Sekundær bypass åpnes ved 40 psi, og overtrykkventilen åpnes ved 50 psi

RackChiller CDU100
CDU100

Rackchiller CDU40 In-rack CDU – tekniske spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER


Høyde:
Bredde:
Dybde:
Tørrvekt:
Lastet vekt:
Volumkapasitet (sekundær):
Pumperedundans:
Strømforbruk:
Strømforsyning:
4U / 6,97 tommer / 177 mm
16,93 tommer / 430 mm
39,13 tommer / 994 mm
141 lb / 64 kg
164 lb / 74,4 kg
2,51 gallons / 9,5 liter
3 pumper for N+1 redundans
4,44 A – 2,47 A
2, N+N 970 W

DRIFT OG YTELSE


Driftstemperatur (kjølevæske):
Kjølekapasitet:

Primær flyt:
Primært driftstrykk:
Sekundær flyt:
Sekundært driftstrykk*:
Minste inngangstemperatur:
Sekundært tilførselsområde for kjølevæske:
10°C til 70°C
40 kW ved 10°C-tilnærming

maksimalt 80 lpm
maksimalt 232 psi
maksimalt 65 lpm / 80 lpm
20 psi
5K

* Sekundær bypass åpnes ved 20 psi, og overtrykkventilen åpnes ved 30 psi

RackChiller CDU40 In-Rack CDU
CDU40 In-Rack CDU

Moderne datasentre som driver AI, maskinlæring og høytytende databehandling (HPC) krever termisk styring langt utover mulighetene til tradisjonell luftkjøling. nVent Coolant Distribution Unit (CDU) er den høyeffektive kjernen i disse flytende kjøleøkosystemene. Ved å håndtere den kritiske utvekslingen mellom anleggsvann og den sekundære utstyrssløyfen sikrer nVent-CDU presis temperatur- og flytkontroll for driftskritiske IT-belastninger. Enten du bruker en høykapasitets væske-til-væske-CDU for massiv 800kW+ varmeavvisning eller en allsidig væske-til-luft-CDU for hybridettermontering, er våre løsninger utviklet for å redusere effektforbruket (PUE) og maksimere frikjølingspotensialet. nVent væskekjøleteknologi er utviklet for sømløs integrering med bakdørvarmevekslere og rackmanifolder, og gir påliteligheten og tettheten som kreves for neste generasjon av digital infrastruktur.

Hva er en Coolant Distribution Unit (CDU)?

Hurtigsvar: En CDU fungerer som «hjertet» i et flytende kjølesystem, som styrer sirkulasjonen mellom primærsløyfen og sekundærutstyrsløyfen, for eksempel varmevekslere bak.

Hva er forskjellen mellom Liquid-to-Liquid og Liquid-to-Air CDU?

Valget av CDU avhenger av din eksisterende datasenterinfrastruktur:

CDU-typeMetode for varmeavstøtningBest for
Flytende til flytendeOverfører varme til et anlegg for kjølevann.Maksimal effektivitet og høy tetthet miljøer.
Væske-til-luftOverfører varme direkte til rommets omgivelsesluft.Anlegg uten en dedikert kjølevannssløyfe.

Hvordan forbedrer en CDU datasenterPUE og effektivitet?

Hurtigsvar: CDU-er reduserer effektforbruket (PUE) betydelig ved å muliggjøre målrettet kjøling. De tillater bruk av varmere vann på anlegget, noe som reduserer avhengigheten av energikrevende kjølere og maksimerer timene som er tilgjengelige for «frikjøling».

Hvilke sikkerhetsfunksjoner er inkludert i nVent kjølevæskefordelingsenheter?

nVent-CDU-er er utviklet for driftskritisk pålitelighet med flere lag med beskyttelse:

  • Lekkasjedeteksjon: Integrerte sensorer gir umiddelbare varsler for å hindre skade på IT-utstyr.
  • Redundante pumper: Sikrer kontinuerlig drift selv i tilfelle en komponentfeil.
  • Smarte kontroller: Nøyaktig overvåking av strømningshastigheter, temperatur og trykk for optimal ytelse.

Videoer

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play

Samarbeid med Iceotope

  • Samarbeid med Iceotope for å dra nytte av kabinettdesignen «Ku:l2»
  • Standardserver i et spesielt, forseglet kabinett med tørre og våte rom
  • Kjøleinfrastruktur (pumper, kjølevæske-til-vann-varmeveksler, fordeling av kjølevæske) direkte inne i chassiset
  • Krever 21-tommers stativ, passer til standard Varistar CP, mister 1U per server
  • nVents manifolder
  • CDU eller RPU etter behov
  • Kjølere / tørrkjølere
  • Kombineres med nVents LTA-løsning

 

Ressurser

DNS13resources_

Løsningen Brief RackChiller

Datasentre: Oppfyller kravene til væskekjøling for høy tetthet i
den tilkoblede verden

Last ned
DNS12resources

RackChiller CDU800 fordelingsenheter for kjølevæske

nVent HOFFMAN Rackchiller CDU800 er utviklet for effektiv og sikker forsyning av IT-utstyr.

Last ned
DNS11resources_

Kjøling for datasenter

Vår omfattende portefølje av kjøleløsninger inkluderer fleksible, modulære og skalerbare løsninger for nettverk, datasentre og kommunikasjoninstallasjoner.

Last ned

Kontakt

Fremtidens datasenterteknologi er her. Snakk med en nVent-representant for bli kjent med alle våre løsninger.