Core Network
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Høyde
- Beskyttelsesgrad
- Type
- Farge
- Dybde
- Rammemateriale
- Håndtakstype
- Fungerer med
- Kledningsmateriale
- Rackhøyde
- Overflate
- Rammefarge
- Høyde
- Lengde
- Låsetype
- Materiale
- Montering
- Antall pakker
- Kode for rammefarge
- Fargekode
- Kledningsfarge
- EMC-beskyttelse
- Rackbredde
- Utganger med bryter
- Kledningsfargekode
- Bredde
- Bredde
- Strømnivå
- Gjengestørrelse
- Diameter
- Dybde
- Fremre overflate
- Bakre flate
- Statisk belastning
- Behandlede kanter
- Samsvarer med
- Forsyningsspenning
- Nominell spenning
- Kjølevæskemating
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Målingstype
Produkter | 187 resultater (1182 varer)

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Filtrert dør for RackChiller på rad 45

RackChiller på rad 45 høyde adapter
GANGERingssett som kan brukes i kombinasjon med RackChiller in-Row og Varistar eller Proline racks.

RackChiller bakre dør motorisert kontrollventil
2-veis kjølevæskeventil med aktuator for strømningsmodulasjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller bakdør motorisert reguleringsventil, aktiv og passiv

RackChiller Vannkontrollpakke for bakdør
Rørinnlegg i rustfritt stål med sensorer (trykk, temperatur og strømning).
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller Vannkontrollpakke bak, aktiv eller passiv

RackChiller bakre dørdisplay og tastatur
Terminal bestående av display og 6 taster for lokal tilgang til styreenhet.

RackChiller Vanntilkoblingssett for bakdør
Par av rustfritt stål flettet fleksible slanger til conect RackChiller til anlegget kjølesystem.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller Vanntilkoblingssett for bakdør, aktiv eller passiv

Styreenhet for bakdør, passiv
Legger kjølevæskestrømskontroll funksjonalitet til RackChiller bakdør passiv.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Styreenhet for bakdør, passiv

Varistar LHX+ 45 / RackCHiller på rad 45 kondensatavtapping
Vannstyringspakke for toppmatede installasjoner.

Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, BSP / BSP
Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, 4 m.

Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, QD / BSP
Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, 4 m.

Lekkasjedeteksjonspakke LHX+ / RackChiller på rad
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Lekkasjedeteksjon for Varistar LHX+ 45 / RackChiller på rad 45