Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Power Distribution

Power Distribution
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktserie
  • Type
  • Farge
  • Fungerer med
  • Materiale
  • Overflate
  • Lengde
      Bruk
    • Utganger med bryter
    • Strømnivå
    • Dybde
        Bruk
      • Høyde
          Bruk
        • Nominell spenning
        • Rackenheter
        • Målingstype
        Filter1

        Filteret er brukt: 1

        Vis alle filtre (1)

        Produkter | 56 resultater (210 varer)

        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

        Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-pH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-pH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-pH, 63 A
        EN6325-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

        Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        EN5402-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

        Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        EN5325-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

        Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN5325, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5403, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

        Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-pH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-pH, 63 A
        EN1403-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

        Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-pH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-pH, 63 A
        EN1326-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

        Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        EN2326-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

        Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-pH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-pH, 32 A
        EN6883

        Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6-serien

        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 Låsekombinasjon
        MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (24)C13, (12)C19
        MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-I-1
        MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Låsekombinasjon
        MSPO PDU, 5U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Låsekombinasjon
        MSPO PDU, 3U, 100A(80A)NA/80A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-I-1
        MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13, (12)C19
        EN2951

        Enlogic-inngangsmåling, utkoblet PDU EN2-serien

        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        MS PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 24 CB, 48 Låsekombinasjon
        MS PDU, 0U, 50A(40A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4-I-1
        EN1311

        Enlogic-inngang målt PDU EN1-serien

        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
        MI PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)C13, (18)4-I-1
        EB0860

        Grunnleggende PDU

        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
        PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-I-1
        PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13 (24)4-I-1
        PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB (18)C13 (18)4-I-1