Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Presisjonsgliderister til IT

Presisjonsgliderister til IT

Fleksible produktegenskaper

Kraftige uttrekkskinner, perfekt for KI og databehandling med høy tetthet

nVent har over 20 års erfaring innen design av presisjonskinner og innovasjon der vi samarbeider med de beste i bransjen, inkludert ledende ODM-serverprodusenter, leverandører av nettskytjenester og systemintegratorer.

Høy kvalitet (prosess) og design:

  • Høypresisjons produksjonsutstyr (rullforming/preging/montering/testing).
  • Alle produkter er i samsvar med RoHS- og REACH-forskriftene.
  • Innovative designegenskaper og mer enn 100 patenter.

Tilpasningsdyktige skinnebredder: nVent justerer skinnebredden slik at den oppfyller bransjestandardene når serverkabinettet utvides for å gi plass til kraftigere databehandling.

Universell kompatibilitet: Verktøyfri installasjon på rack, skinnene kan brukes med alle server- og hullmønstre, tilpasset montering er tilgjengelig.

Kabelstyringsarm (CMA):

  • Verktøyfri installasjon valgfri side, for fleksibilitet.
  • CMA-forlengelse på opptil 950 mm.

Omfattende portefølje: Inkluderer faste skinner, friksjonsskinner og kulelageralternativer, som støtter opptil 100 kg i ulike størrelser.

Dybdekompatibilitet: Kan justeres for å tilpasses ulike dybder.

CIS Server Slide

Egenskaper og fordeler ved kulelager

  • Tilgjengelig i flere størrelser og profiler for å oppfylle bransjestandarder
  • Ultratynn design for å optimalisere plass
  • Skinner som går ekstra langt​
  • CMA som er best i klassen
  • Jevn skyvefunksjon gjør det enkelt å bevege chassiset
  • Full forlengelse gir tilgang til kabler
  • Ren drift: ingen metallspon eller -støy
  • Enkelt vedlikehold
CIS Server Slide

Egenskaper og fordeler ved bruk av friksjonsskinner

  • Tilgjengelig i flere størrelser for å oppfylle bransjestandarder
  • Holdbarhet
  • Enkelt vedlikehold
  • Utforming med lav skyv-/trekkraft

Tekniske egenskaper

  • 20+ års erfaring med globale, førsteklasses merkevarer
  • Et team med erfarne teknikere over hele verden
  • Omfattende testlaboratorier for å validere uttrekkskinnenes ytelse og -egenskaper i den virkelige verden


Nylige innovasjoner inkluderer:

  • Nye funksjoner for immersjonskjølte servere
  • Uttrekksskinner for større belastning
  • Lengre uttrekksskinner
  • Ergonomiske forbedringer
  • Nye profiler som samsvarer med serverinnovasjon
  • Kraftige uttrekksskinner for KI
enlogic benefits3

Produksjon for skala

Tall:

  • Mer enn 160 000 kvadratmeter med produksjonsareal
  • Sender ut millioner av skinner hvert år

Funksjonene inkluderer:

  • Valsing
  • Preging
  • Valset profil
  • Spesialutviklede lineære bevegelsesskinner
  • Elektronisk montering
Bangkok

Bangkok

Wuxi

Wuxi