Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVents løsninger for elektrisk beskyttelse

nVents løsninger for elektrisk beskyttelse

Hos nVent er vi forpliktet til å ivareta sikkerheten til datasentre. Våre elektriske løsninger er utformet for å øke leverandørsikkerheten, redusere risikoen på jobben og gi trygghet for eiere/operatører. Hvis du velger nVent, velger du samtidig å bidra til å skape en tryggere og sikrere verden for alle. Sikkerhet er vår førsteprioritet, og våre innovative løsninger bidrar til å koble til og beskytte på en trygg måte.

ICT Bonding.png



ICT-utligning

nVent tilbyr et omfattende utvalg av beskyttelsesløsninger for teknisk utstyr for informasjonskommunikasjon. Disse produktene oppfyller bransjestandarder, beskytter viktige ressurser og minimerer arbeidskostnader. nVent ERICO ICT-utligningsløsninger inkluderer:

ICT Bonding.JPG
  • Jording over bakkenivå: Utvendige, uforanderlige krympekoblinger, ledere, kabelrennespleisinger og jordingsforbindelser
  • Stativ- og romutligning: Stativutligningsledere og -kontakter, kompresjonskabelsko, jordingssamleskinner, utligningsstropper
  • Jording hevet over gulvnivå: Signalreferanserutenett, eksoterme tilkoblinger, fast rund leder for jordingsnett – tilkoblinger (klemmer, brakett for sokkelmontering, rutenettkontakt, utligningskontakter for duk, komprimeringstilkoblinger)
Grounding Busbar

Jordingssamleskinne

Dette utligningsoverflaten gir en spenningsdifferanse nær null, og bidrar til å beskytte mennesker og utstyr i løpet av disse hendelsene.

Se produkt



Jording og utligning av anlegg

Hvorfor velge jordingsløsninger fra nVent ERICO?
nVent spiller en avgjørende rolle i å beskytte elektrisk utstyr og systemer med jordingskomponenter, overspenningsvern og kabinettløsninger som sikrer robusthet og pålitelighet. nVent ERICO er anerkjent som en ledende leverandør og tilbyr tekniske løsninger for jording og utligning som er skreddersydd for ulike elektriske systemer, noe som sørger for sikkerhet, pålitelighet og samsvar med bransjestandarder.

nVents jordings- og utligningsprodukter har en rekke fordeler, blant annet:

  • Merkebeskyttet galvaniseringsprosess som gjør at jordingsstenger tåler rust og varer lenger, selv i krevende miljøer
  • Pålitelige tilkoblinger: Eksotermiske CADWELD-forbindelser sørger for jevne forbindelser av høy kvalitet som ikke løsner over tid
  • Kompresjonskoblinger: Sørger for en rustfri tilkobling med lav motstand og en lufttett forsegling, noe som er egnet for større ledere og ulike bruksområder under alle typer værforhold
  • Samsvar med kode: Oppfyller NEC- og IEEE-standarder
  • Ekspertstøtte: Opplæring på stedet, designhjelp og teknisk veiledning for entreprenører og installatører.

FINN UT MER OM PERMAGROUND

Exothermic

Eksoterm

Eksotermisk sveisede koblinger fra nVent ERICO Cadweld er spesifisert og installert over hele verden – mer enn 100 millioner ganger til dags dato.

Se produkter



Lynbeskyttelse

Vi lager trygge og pålitelige og løsninger av høy kvalitet for alle spesifikasjoner og prosjekter. Behovet for lynbeskyttelse varierer i henhold til hvert enkelt anlegg. Kravene til telekommunikasjonsstrukturer, bygninger, transformatorstasjoner for strømforsyning, overførings- og fordelingssystemer og krav til jording og utligning kan variere mye. I alle tilfeller er formålet med en lynbeskyttelse av høy kvalitet å:

  • Sikre viktig infrastruktur og eiendeler
  • Sørge for beskyttelse ved utilsiktet kontakt mellom strømførende ledere og utlignede/jordede deler
  • Sørge for maksimal sikkerhet mot lynnedslag

nVent tilbyr både passive og aktive lynbeskyttelsessystemer utformet for anlegg og transformatorstasjoner.

Beskyttelse av understasjon: nVent ERICO System 3000 har flere fordeler for beskyttelse av understasjon, inkludert:

Forbedret lynbeskyttelse: Collection Volume Method (CVM) har en mer analytisk tilnærming til lynbeskyttelse, med tanke på hele 3D-rommet for å maksimere luftvolumet som blir beskyttet mot direkte angrep – noe som gjør metoden velegnet for store utendørsområder.

Arbeidsbesparelser: nVent ERICO Dynasphere er en mer effektiv luftterminal som tilbyr et bredere beskyttet område, noe som reduserer det totale antallet luftterminaler som kreves, samt arbeids- og materialkostnader sammenlignet med statiske ledninger. Som et resultat av dette krever nVent ERICO System 3000 betydelig mindre vedlikehold enn tradisjonelle systemer.

Standardkompatibilitet: nVent ERICO er den eneste produsenten som tilbyr et lynbeskyttelsessystem basert på CVM og er anerkjent av IEEE 998 – «IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substations.»

Beskyttelse av anlegg: System 2000
Lynbeskyttelsessystemet Rolling Sphere Method i samsvar med EU-standardene IEC 62305, USA UL 96, NFPA 780

ERICO-3D-H87511-SYSTEM2000BWR-EN-2201.png



Overspenningsvern

Selv med det beste jordings- og utligningssystemet, kan elektriske kortvarige hendelser og forstyrrelser føre til tap av elektrisk utstyr og øke nedetiden. Et koordinert system for overspenningsvern er avgjørende for å sikre beskyttelse under en
større elektrisk hendelse og forlenge levetiden til utstyret ved å redusere virkningen av kortvarige hendelser med lav styrke.

Farer for dårlig overspenningsvern:

  • Økende skade på utstyr: Serviceavbrudd, kumulativ skade, økt vedlikehold og feilhyppighet
  • Kostbar nedetid: Tjenesteavbrudd, økonomiske tap, potensielle datatap
  • Ventetidstopper: Feil under overføring av datapakker påvirker sanntidsaktiviteter og fører til en dårlig brukeropplevelse (bufring)

For både bygningsstyrke- og lavspenningsapplikasjoner har nVent ERICO produktene og ekspertisen for et omfattende system for overspenningsvern på kraft- og kommunikasjonslinjer som er forårsaket av lynnedslag, bygningssystemer og andre koblingshendelser.

Vårt engasjement i bransjen kom før etableringen av de første IEC- og UL-standardene for overspenningsvern for lav spenning, og vi har vært aktive i alle viktige verdensomspennende standardkomiteer for utstyr for overspenningsvern (SPD) og bransjeorganer, inkludert IEEE, IEC og UL.




nVent-løsninger for seismisk avstivning
Beskyttelse av elektronikk, baner, VVS og rørsystem

nVent CADDY-løsninger for seismikk beskytter datasenterutstyr under og etter en seismisk hendelse ved å sikre forretningskontinuitet og fortsatt drift av kritisk infrastruktur og tjenester. nVent CADDYs innovative seismiske avstivingsløsninger reduserer den totale installerte kostnaden, og opplæringen og veiledningen for installasjonsteknikk sørger for overholdelse av regler og standarder knyttet til seismikk.

Fra design til konstruksjon og inspeksjon opprettholder vi en åpen prosess for å sikre omfattende forståelse av den endelige avstivingsinstallasjonen, enten den krever kabel- eller rigide avstivingsløsninger.

PH31276.jpg image

Seismiske avstivingssystemer

nVent CADDY-støttesystemer gir entreprenører tekniske løsninger med høy kvalitet, inkludert stive støtter, kabelstøtter og profilavstivere.

SE PRODUKTER



RESSURSER

DNS brochure Caddy

System for seismisk avstiving for mekanikk, elektrisitet og rørleggerarbeid

Se brosjyre
DNS-Brochure-Thumbnail erico.png

Lynbeskyttelse

Se brosjyre
EFS brochure

Datacentersystemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Vis brosjyre