Direct-to-Chip Cooling
VELGE DEN PERFEKTE KJØLELØSNINGEN
Direkte-til-brikke-kjøling representerer en banebrytende tilnærming til termisk styring i datasentre, der kjølemekanismer brukes direkte på de varmegenererende komponentene i prosessorer og annen maskinvare.
Ved å bringe kjøleelementene nærmere varmekilden forbedrer direkte-til-brikke-kjøleløsninger, for eksempel væskekjøling og mikrovæskesystemer, varmespredningseffektiviteten og muliggjør mer presis temperaturkontroll. Denne innovative kjølemetoden forbedrer ikke bare servernes generelle ytelse og pålitelighet, men gjør det også mulig for datasentre å operere med høyere effekttetthet.
Direkte-til-brikke-kjøleteknologi spiller en avgjørende rolle i å optimalisere energieffektiviteten, redusere kjølekostnadene og maksimere databehandlingskapasiteten i et gitt område. Etter hvert som datasentrene fortsetter å utvikle seg, vil direkte-til-brikke-kjøling bli en viktig løsning i jakten på bærekraftige databehandlingsinfrastrukturer med høy ytelse.
Benefits of Direct-to-Chip Cooling in Data Centres
Liquid cooling through Coolant Distribution Units (CDUs) has revolutionized cooling performance in data centers, offering unparalleled efficiency and enhanced thermal management capabilities.
By utilizing liquid as a cooling medium, CDUs facilitate the transfer of heat more effectively than traditional air cooling methods, allowing for greater heat dissipation and improved temperature regulation.
This advanced cooling technology not only optimizes the thermal management of servers and equipment but also enables data centers to operate at higher power densities without compromising performance or reliability.
To fully realize the benefits of direct-to-chip cooling, advanced infrastructure is required. Coolant Distribution Units (CDUs) are the workhorses of this ecosystem. They safely and precisely isolate the facility water loop from the IT equipment cooling loop, ensuring that the massive heat loads generated by clusters of NVIDIA GB300s or AMD Helios chips are efficiently rejected without compromising the safety of the server racks.
We recommend establishing direct-to-chip cooling as a core data centre strategy. The advantages of deploying this technology extend far beyond simply managing temperatures:
- Enabling technologies such as CDUs and liquid cooling support the operation of incredibly high-density racks.
- The strategy significantly improves overall data centre energy efficiency.
- Liquid loops enhance hardware reliability by maintaining consistent operating temperatures.
- This cooling method is critical for enabling intensive AI and HPC workloads.
Videoer