Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37363.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Kabel til kabel, TA, 50 mm Konsentrisk, 9 mm Conductor 1 OD, 10 mm Konsentrisk, 4,1 mm Conductor 2 OD

Katalog#: TACY3W2

nVent ERICO Cadweld-grafittformer er utviklet og konstruert for tusenvis av tilkoblingsstiler og lederkombinasjoner.

Les mer Les mindre
  • UL
  • cUL
Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Sveiseform gruppering
X Prisnøkkel
XX Lederkode 1
XX Elektrisk lederkode 2
L* Delbar digel .
M* Kun sveiseform
W* Foringsplater .
* Tom hvis ingen

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type TA, Cable to Cable

Play

Ytterligere produktdetaljer

Ytterligere produktdetaljer

Oppslagstavle

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us