Materiał egzotermiczny nVent ERICO Cadweld Plus, F20, Szary
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Materiał egzotermiczny nVent ERICO Cadweld Plus, F20, Szary
nr katalogowy: 90PLUSF20
nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Mieszanka składa się głównie z aluminium i tlenku miedzi
- Rozwiązanie stosowane głównie w przypadku uziemienia i połączeń
- Połączony zestaw materiału spawalniczego
- Wersje o poszczególnych rozmiarach są oznaczone oddzielnymi kolorami w celu ich łatwego odróżniania
- Zapłon elektroniczny
- Brak konieczności stosowania materiału wyjściowego
- Właściwości niewybuchowe
- Nie ulega niekontrolowanemu zapłonowi
- Wymogi dotyczące materiału egzotermicznego można określić na podstawie szczegółów określonego połączenia nVent ERICO Cadweld
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Karta charakterystyki
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467

Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.