Facility Protection Technology
Produkty | 214 Wyników (8629 artykuły)

Szpula kabla
Szpula wstępnie rozciągniętego, powlekanego kolorem kabla napinającego do klamer sejsmicznych.

Mocowanie rury umocowania linii odgałęzienia
Idealny do ograniczania odgałęzień od 25 mm do 50 mm za pomocą gwintowanych prętów.

Narzędzie do ręcznego ważenia
Jedno i wielowymiarowe narzędzie do zakładania (zaciskania) owalnych tulei na klamrę kablową (linę stalową) w celu zablokowania jej na miejscu.

Uniwersalna klamra wychylna
Uniwersalne stężenie poprzeczne nVent CADDY to łatwe w użyciu, wsuwane usztywnienie sejsmiczne do rur podwieszanych.

Łącznik kołnierza stalowego
Adapter do mocowania usztywnienia sejsmicznego do stalowego kołnierza.

Przyłączenie konstrukcji umocowania linii odgałęzienia do stali
Przytwierdza mocowanie pręta gwintowanego do konstrukcji stalowej.

Wielowymiarowe ręczne narzędzie do ważenia
Narzędzie ręczne do zaciskania owalnych tulei zaciskowych na różnych rozmiarach klamer kabli.

Wzmocnienie drążka rozpórki
Przymocowuje kanał strut do prętów gwintowanych o wielu rozmiarach w celu usztywnienia.

Tuleja owalna
Nasadka żelazna używana do blokowania usztywnienia przewodów sejsmicznych na miejscu.

Przyłączenie struktury umocowania linii odgałęzienia do drewna/betonu
Przytwierdza mocowanie pręta gwintowanego do konstrukcji drewnianej lub betonowej.

nVent CADDY Szybkie mocowanie drążka
Zabezpieczenie sejsmiczne, które zatrzaskuje się bez użycia narzędzia, kanał kolumny do pręta gwintowanego w celu usztywnienia pręta gwintowanego przed pionowym podnoszeniem indukowanym przez sejsmikę.

Bateryjne narzędzie do ważenia
Narzędzie akumulatorowe umożliwia bezproblemowe i spójne zagniatanie.