Dioda LED, złącze
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Dioda LED, złącze
Zespół przedłużacza/kabla służy do podłączenia sąsiednich świateł LED (łańcuchowo). Do 10 diod LED może być podłączonych szeregowo lub szeregowo. Złącze to 16 AWG przewód miedziany o długości 1000 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Złącze przedłużające służy do podłączania sąsiednich świateł LED (łańcuchowe)
- Do 10 diod LED może być podłączonych szeregowo lub szeregowo
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.