Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Precast Applications

Konstrukcje prefabrykowane

Elementy prefabrykowane stają się coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem w budowie wytrzymałych konstrukcji niemal we wszystkich branżach i zastosowaniach. Konstrukcje, które wcześniej wykonywało się na placu budowy, są teraz budowane z użyciem prefabrykatów. Budowa niezawodnej konstrukcji z betonowych elementów prefabrykowanych wymaga zastosowania specjalnych systemów zbrojenia, zwiększających wytrzymałość budowli.

ZRÓB TO LEPIEJ


Tradycyjną metodą łączenia prętów zbrojeniowych przy budowie wysokich budynków oraz wież było wiązanie zakładkowe. Coraz więcej architektów dochodzi do wniosku, że w konstrukcjach z elementów prefabrykowanych łączniki mechaniczne zapewniają większe korzyści niż połączenia zakładkowe.

Oferujemy najpopularniejsze na świecie łączniki gwintowane, zapewniające wytrzymałe, siłowe połączenie elementów oraz integralność konstrukcyjną płyt, belek i innych elementów fundamentów żelbetowych. Pręty zbrojeniowe wiązane za pomocą łączników nVent LENTON działają jak pojedynczy element, zachowując pełną wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie oraz zmienne obciążenia – ułatwiając przy tym budowę dużych konstrukcji.

Różnice, które wysuwają się na pierwszy plan dla właścicieli firm budowlanych to zwykle oszczędność czasu i ograniczenie kosztów.

Rozwiązania nVent LENTON


nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok ułatwia stosowanie elementów nośnych, takich jak kolumny, belki i mury oporowe poprzez użycie technik budowy z segmentów prefabrykowanych.

  • Integralność konstrukcyjna pomiędzy segmentami prefabrykowanymi
  • Ciągłość profilu obciążenia – połączone stalowe pręty zbrojeniowe działają jak pojedynczy pręt
  • Obciążenia rozciągające są przenoszone przez pręty zbrojeniowe niezależnie od wytrzymałości betonu na ściskanie
  • Eliminacja drogiego i nieestetycznego sztukowania
  • System spełnia, a nawet przewyższa wymagania określone w standardach budowlanych
  • Łatwość obsługi

Dowiedz się więcej

Łączniki zakładkowe i mechaniczne – porównanie


Przy budowie zbrojonych konstrukcji betonowych wybór mechanicznych łączników zakładkowych zapewnia większe korzyści.

Lenton Lap Splice Illustration

1. Zbrojenie belki 2. Zbrojenie kolumny 3. Pręt zakładkowy 4. Łącznik mechaniczny

Połączenia zakładkowe

  • Mają mniejszą wytrzymałość w całej konstrukcji. Aby zapobiec pękaniu betonu, może być wymagane zastosowanie dodatkowego pręta zamykającego zbrojenie.
  • Obecne ograniczenia konstrukcyjne. Łączniki zakładkowe podwajają ilość prętów, zagęszczając zbrojenie – a to może ograniczać przepływ kruszywa zawartego w betonie.
  • Ukryte koszty. Stosowanie łączników zakładkowych może wiązać się z koniecznością wykonywania czasochłonnych obliczeń oraz błędami wynikającymi z przeszacowania parametrów konstrukcji.
Lenton Mechanical Splice Illustration

1. Zbrojenie belki 2. Zbrojenie kolumny 3. Pręt zakładkowy 4. Łącznik mechaniczny

Łączniki mechaniczne

  • To sprawdzone i niezawodne rozwiązanie. Łączniki mechaniczne zachowują się podobnie jak ciągły pręt zbrojeniowy i zapewniają wysoką wytrzymałość całej konstrukcji.
  • Przyjazne dla projektanta. Mniejsze zagęszczenie prętów zbrojeniowych przy zastosowaniu łączników mechanicznych pozwala zachować lepsze parametry betonu w całym elemencie.
  • Ekonomiczne. Montaż łączników mechanicznych nie wymaga szczególnych umiejętności i ogranicza zakres pracy oraz koszty materiałów, ponieważ można użyć mniejszej ilości prętów zbrojeniowych.

Mocniejsze konstrukcje


Skorzystaj z doświadczenia firmy nVent projektowaniu konstrukcji zbrojonych. Wspieramy branżę budowlaną od roku 1979 i bierzemy udział w certyfikacji. Nasi specjaliści nie tylko znają międzynarodowe standardy, ale również uczestniczą w ich tworzeniu.

Decydując się na system nVent LENTON możesz również liczyć na:

LENTON_Icon_RebarSpecialist.png image

Pomoc specjalistów w dziedzinie łączenia prętów zbrojeniowych, którzy wezmą pod uwagę wszystkie wymagania danego projektu,

LENTON_Icon_EngineeringGuidance.png image

Gruntowne wsparcie inżynieryjne w zakresie budowy konstrukcji zbrojonych,

LENTON_Icon_Testing.png image

Szerokie doświadczenie i wiedzę zdobytą na podstawie badań obejmujących wszystkie dziedziny budownictwa.

Dowiedz się więcej


LENTON_Interlok.png image

Polecane produkty: nVent LENTON Interlok

System nVent LENTON Interlok został zaprojektowany do użytku w prefabrykowanych konstrukcjach betonowych. Gwarantuje integralność konstrukcyjną prefabrykowanych elementów nośnych, takich jak kolumny, belki, mury oporowe i płyty. System nVent LENTON Interlok zapewnia wysoką wytrzymałość na obciążenia dynamiczne i sejsmiczne oraz wytrzymałość graniczną konstrukcji ramowych. Typowe zastosowania to połączenia pomiędzy elementami kolumn, połączenia kolumn z fundamentem, muru oporowego z fundamentem, połączenia elementów muru oporowego, połączenia płyt, ścian z płytą podłogową oraz panelami architektonicznymi.

Możesz liczyć na naszą pomoc!

Skontaktuj się ze specjalistami nVent LENTON, aby uzyskać pomoc przy realizacji kolejnego projektu.

KONTAKT