Konstrukcje stalowe
Jeśli projekt zakłada użycie stali konstrukcyjnej oraz płyt w połączeniu z prefabrykowanymi na miejscu elementami żelbetowymi, łączniki spawane i kotwy stają się kluczowym elementem zapewniającym integralność konstrukcji i łatwość montażu, nawet w najbardziej skomplikowanych zastosowaniach.
ZRÓB TO LEPIEJ
Łączniki spawane
Łączniki spawane to szybki i łatwy sposób łączenia prętów zbrojeniowych z profilami lub płytami ze stali konstrukcyjnej. Podobnie jak w przypadku łączników standardowych, łączniki spawane mają jedną końcówkę z gwintem wewnętrznym, a drugą przygotowaną do spawania.
Łączniki te wykonuje się z gatunków stali spawalnej o parametrach odpowiednich dla wymiaru pręta zbrojeniowego. Łączniki są zwykle spawane łukowo do elementów ze stali konstrukcyjnej w zakładzie produkcyjnym. Ścieg spoiny, dobór elektrody oraz inne ważne parametry produkcji zależą od właściwości fizycznych stali konstrukcyjnej, do której spawane są łączniki.
Mocniejsze konstrukcje
Skorzystaj z doświadczenia firmy nVent projektowaniu konstrukcji zbrojonych. Wspieramy branżę budowlaną od roku 1979 i bierzemy udział w certyfikacji. Nasi specjaliści nie tylko znają międzynarodowe standardy, ale również uczestniczą w ich tworzeniu.
Decydując się na system nVent LENTON możesz również liczyć na:
Pomoc specjalistów w dziedzinie łączenia prętów zbrojeniowych, którzy wezmą pod uwagę wszystkie wymagania danego projektu,
Gruntowne wsparcie inżynieryjne w zakresie budowy konstrukcji zbrojonych,
Szerokie doświadczenie i wiedzę zdobytą na podstawie badań obejmujących wszystkie dziedziny budownictwa.
Możesz liczyć na naszą pomoc!
Skontaktuj się ze specjalistami nVent LENTON, aby uzyskać pomoc przy realizacji kolejnego projektu.