Advanced EMC 插箱
采用网络安全插箱设计,EMI 屏蔽效率提升达 160%
增强轨道系统的电磁弹性,实现无缝的运营连续性
当今的铁路环境快速发展,集成了 CBTC、5G 和人工智能驱动型系统等下一代技术,在这样的环境中,对有效电磁干扰 (EMI) 保护的需求比以往任何时候都更加复杂。这不再仅仅是为了满足当前的需求,更是为应对未来的复杂性做好准备。我们的 EMC 保护解决方案直面解决这一多重挑战:提供先进的机箱设计,可在 40GHz 频率下将电磁干扰屏蔽能力提升达 160%。
符合最新的铁路标准
nVent SCHROFF 解决方案采用专门的设计,可方便地用于需要坚固性和高功能性的任何地方。我们的产品组合经过更新,通过了符合欧洲铁路标准和法规要求的最严格测试。安全至关重要,我们对安全有着执着的追求,这体现在近期对铁路塑料产品组合的全面升级中;该系列产品不仅符合 RoHS、REACH 标准且无卤素,还具备防火性能并符合 EN45545 要求。
我们承诺追求卓越,EMC 插箱经过了严格的冲击和振动测试以及气候测试,确保其在极端环境下的可靠性。nVent 解决方案的设计与以下关键基准完美契合:

EN 61000-5-7 (40GHz),确保防止受到电磁干扰
EN 50155 1 类 B 级车载抗冲击和振动认证
符合 EN 50155 和 EN60068-2,经过了充分的气候和喷雾测试
符合 EN45545,保证低烟无卤合规性
先进的保护与卓越的性能相结合
此外,新型设计可在提升 EMI 屏蔽效果的同时保持冷却效率。这可确保在获得 EMI 保护的同时,不会影响系统可靠性,也不会带来额外的运营成本。
应对 EMC 挑战的整体分析方法
nVent SCHROFF 整体分析方法为您当前面临的 EMI 挑战提供综合解决方案,同时让您为将来会遇到的难题做好准备。这不仅仅是一款产品;这是一个前瞻性的战略,通过该战略,您可以顺利过渡到未来的高效率数字化铁路网络,同时安全地防止受到电磁干扰。
探索 EMC 弹性的未来
除了提升屏蔽能力外,Advanced EMC 插箱与众不同的地方还在于,它提供了实际适应性。与需要全面系统检修的其他产品相比,我们的插箱采用了独特的设计,可以改装到现有应用中,从而允许在现场进行升级而不中断运营。借助这一特性,您可以灵活地提升新系统和现有系统的 EMC 弹性。
选择 nVent SCHROFF EMC 保护解决方案,保障当下稳定运行,并为将来做好准备。
主要特征和优势
借助 nVent SCHROFF 面向未来的设计,在不断发展的轨道系统中提升电磁兼容性 (EMC) 弹性。
实际适应性
采用独特的设计,可以轻松地改装到现有应用中。无需进行完整系统检修,从而减少停机时间和运营中断。可在现场进行升级,最大限度地提高新系统和现有系统的灵活性。
提升电磁干扰 (EMC) 屏蔽效果
先进的插箱设计可在 40GHz 下将电磁干扰屏蔽能力提升高达 160%,并符合 EN 61000-5-7 标准。保护关键铁路系统免受电磁干扰,确保运营不间断。保护 CBTC、5G 及人工智能监控等现代技术。
保持冷却效率
- 该设计可在提升 EMI 屏蔽效果的同时保持冷却效率。
- 通过防止过热保持系统可靠性。
- 确保高效冷却不受影响,从而降低运营成本。
面向未来的解决方案
- 使铁路系统为将来的复杂情况做好准备。
- 提供前瞻性的战略,从而适应不断发展的技术。
- 确保高效率数字化铁路网络长期具有弹性并做好准备。
整体分析方法
- 提供全面的解决方案以防止冲击和振动,同时提供满足关键标准(如 EN45545、EN50155 和 EN 60068-2)要求的现代化材料。
- 系统就绪:可以与 cPCI-Serial 背板、电源和冷却系统组合,形成适用于人工智能应用(如监控)的机箱解决方案。
- 与未来铁路运营的战略愿景保持一致。
弹性和保护
- 我们的解决方案可帮助保持关键系统免受自然和人为的干扰,从而提升关键系统的弹性。
使用寿命和可使用性:
- 我们的解决方案可以延长客户系统的使用寿命,从而减少浪费并降低成本。
产品供应
CassettePRO 可以容纳带有或不带 EMI 屏蔽的一个或多个电路板:
- 通过 nVent SCHROFF 机盒提供额外的机械和射频保护
- 新型旋拧式版本提高了 S&V 应用的稳定性,并且更易于集成和维护
使用全新数码印刷功能,赋予产品独特外观:
- 明亮而不透明的色彩带来令人印象深刻的高分辨率印刷图像
- 可以进行全表面印刷,并可选择白色底印以呈现更生动的颜色
- 通过紫外线实现环保油墨固化
全新的紫外线数字印刷功能使客户不再需要使用贴纸标签,同时简化了生产过程并实现了弹性标签。
- 绿色卫士金级 (UL 2818) 认证链路符合严格的低化学排放标准,因此不会影响室内空气质量
- 耐刮擦、溶剂和酒精擦拭
- 耐手汗和护手霜
- 盐雾和气候测试
常见问题
- 什么是 nVent SCHROFF EuropacPRO 插箱解决方案?
这是一种面向未来的先进设计,可在 40 GHz 下将 EMI 屏蔽效果提升多达 160%,保护铁路系统免受电磁干扰
- 它如何满足现代铁路技术的要求?
该插箱采用实用的适应性设计,可轻松改装到现有应用中,而无需全面改造系统。
- 它是否会影响冷却效率?
否,它可在提升 EMI 屏蔽效果、确保系统可靠性,并避免增加运营成本的同时保持冷却效率。
- 它能否兼顾新型系统和现有系统?
是,它具有足够的灵活性,能够为配备 nVent SCHROFF 插箱的新旧铁路系统提升电磁兼容能力。
- nVent SCHROFF 解决方案为何能从其他解决方案中脱颖而出?
与其他产品不同的是,它遵照所有最新的铁路标准和规范经过了全面测试。
- 它如何为应对明天的挑战做好准备?
它采用整体分析方法,让您为将来的高效率数字化铁路网络做好准备,同时有效防止受到电磁干扰。
- 我为何应选择 nVent SCHROFF EMC 保护解决方案?
在现代铁路不断变化的环境中,它既可以确保铁路系统具备当前所需的适应力,又为将来的挑战做好准备。